Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADP7142

新規設計に推奨

40V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低ノイズ:11μV(実効値、固定出力電圧に依存しない)
  • PSRR:10kHzで88dB、100kHzで68dB、1MHzで50dB、VOUT ≤ 5V、VIN = 7V
  • 入力電圧範囲:2.7V~40V
  • 最大出力電流:200mA
  • 初期精度:±0.8%
  • 電源ライン、負荷、温度に対する精度
    • −1.2%~+1.5%、TJ = −40°C~+85°C
    • ±1.8%、TJ = −40°C~+125°C
  • 低ドロップアウト電圧:200mA負荷で200mV(代表値)、VOUT = 5V
  • ユーザ・プログラマブルなソフト・スタート(LFCSPおよびSOICのみ)
  • 低静止電流:IGND = 50μA(代表値、無負荷時)
  • 低シャットダウン電流:VIN = 5Vで1.8μA、VIN = 40Vで3.0μA
  • 小型2.2μFセラミック出力コンデンサで安定
  • 固定出力電圧モデルのオプション:1.8V、2.5V、3.3V、3.8V、5.0V
    • 1.2V~5.0Vの15種類の標準電圧が使用可能
  • 出力電圧の設定範囲:1.2V~VIN – VDO、出力は初期設定点より上に調整可能
  • 高精度イネーブル
  • 2mm × 2mm、6ピンLFCSP、8ピンSOIC、5ピンTSOT
ADP7142
40V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ
ADP7142 Circuit Diagram ADP7142 Circuit Diagram ADP7142 Pin Configuration ADP7142 Pin Configuration ADP7142 Pin Configuration
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
ADP7112 新規設計に推奨

LDOリニア・レギュレータ、20V、200mA、ローノイズ、CMOS

ADP7118 新規設計に推奨 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP7142
  • ADP7142-1.8
  • ADP7142-2.5
  • ADP7142-3.3
  • ADP7142-5.0
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
SCP-ADP7142-EVALZ

ADP7142シグナル・チェーン評価用ボード | 200mA低ノイズ正電圧LDO

製品詳細

デモ回路SCP-ADP7142-EVALZは、ノイズの影響を受けやすい回路で低ノイズ動作を実現するよう設計された、40V、200mAの低ドロップアウト(LDO)レギュレータです。幅広い出力範囲に合わせて簡単に設定可能で、高いPSRRによって極めて低ノイズでの動作を提供できます。

シグナル・チェーン電源シリーズの他のすべてのボードと同様、このボードも他のSCPボードに簡単に接続可能で、シグナル・チェーン電源システム一式を構築できるよう設計されており、低消費電力シグナル・チェーンの迅速な評価を実現できます。このボードを評価するには、以下の汎用SCPハードウェアが必要になります。

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ

 

SCPシリーズのデモ・ボードを正しく評価するには、SCPコンフィグレータ付属ソフトウェアが必要です。SCPコンフィグレータは、設計に適したボードとトポロジの選択に役立ちます。

デモ・マニュアルには、ADP7142の動作や設定に関する重要な詳細情報は記載されていない点に注意してください。部品の詳細については、ADP7142のデータシートを参照してください。

eval board
SCP-ADP7142-EVALZ

ADP7142シグナル・チェーン評価用ボード | 200mA低ノイズ正電圧LDO

製品詳細

デモ回路SCP-ADP7142-EVALZは、ノイズの影響を受けやすい回路で低ノイズ動作を実現するよう設計された、40V、200mAの低ドロップアウト(LDO)レギュレータです。幅広い出力範囲に合わせて簡単に設定可能で、高いPSRRによって極めて低ノイズでの動作を提供できます。

シグナル・チェーン電源シリーズの他のすべてのボードと同様、このボードも他のSCPボードに簡単に接続可能で、シグナル・チェーン電源システム一式を構築できるよう設計されており、低消費電力シグナル・チェーンの迅速な評価を実現できます。このボードを評価するには、以下の汎用SCPハードウェアが必要になります。

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ

 

SCPシリーズのデモ・ボードを正しく評価するには、SCPコンフィグレータ付属ソフトウェアが必要です。SCPコンフィグレータは、設計に適したボードとトポロジの選択に役立ちます。

デモ・マニュアルには、ADP7142の動作や設定に関する重要な詳細情報は記載されていない点に注意してください。部品の詳細については、ADP7142のデータシートを参照してください。

eval board
EVAL-ADP7118

ADP7118/ADP7142評価用ボード

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.7V~20V(ADP7142の場合は40V)
  • 出力電流範囲:0mA~200mA
  • 出力電圧の精度:±0.8 %
  • 動作温度範囲:−40°C~+125°C
  • 2本の外付け抵抗で調整可能なオプション電圧:VOUT = 1.2V × (1 + R1/R2)

製品詳細

ADP7118/ADP7142評価用ボードを使用して、リニア電圧レギュレータADP7118およびADP7142シリーズの機能をデモンストレーションできます。

単電圧源、電圧計、電流計、負荷抵抗を用意するだけで、ラインと負荷のレギュレーション、ドロップアウト、グラウンド電流などの簡単なデバイス測定が可能です。

eval board
EVAL-ADP7118

ADP7118/ADP7142評価用ボード

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.7V~20V(ADP7142の場合は40V)
  • 出力電流範囲:0mA~200mA
  • 出力電圧の精度:±0.8 %
  • 動作温度範囲:−40°C~+125°C
  • 2本の外付け抵抗で調整可能なオプション電圧:VOUT = 1.2V × (1 + R1/R2)

製品詳細

ADP7118/ADP7142評価用ボードを使用して、リニア電圧レギュレータADP7118およびADP7142シリーズの機能をデモンストレーションできます。

単電圧源、電圧計、電流計、負荷抵抗を用意するだけで、ラインと負荷のレギュレーション、ドロップアウト、グラウンド電流などの簡単なデバイス測定が可能です。

eval board
EVAL-KW4504Z

オペアンプのDCテスト・ループ用KWIKデモ・ボード

機能と利点

  • オペアンプのDCパラメータを素早く簡単に測定可能
  • テスト対象デバイス(DUT)とピン設定が同じ他の5ピンSOT-23パッケージのシングル・チャンネル・オペアンプ、および8ピン・スモール・アウトライン集積回路(SOIC)パッケージ(ICソケット使用)のシングル・チャンネル・オペアンプに対応
  • ADALM2000への簡単な接続

製品詳細

EVAL-KW4504Zは、入力オフセット電圧(VOS)、電源電圧変動除去比(PSRR)、同相モード除去比(CMRR)、オープンループ・ゲイン(AOL)など、オペアンプのDCパラメータの評価および測定方法をユーザに理解してもらうために設計された、ノウハウと統合知識(KWIK)のデモ・ボードです。また、入力オフセット電圧とコモンモード電圧(VOSとCMV)、入力オフセット電圧と電源電圧(VOSとVS)、入力オフセット電圧と出力電圧(VOSとVOUT)の関係を測定してプロットする機能も備えています。

詳しくはユーザ・ガイドを参照してください。

eval board
EVAL-KW4504Z

オペアンプのDCテスト・ループ用KWIKデモ・ボード

機能と利点

  • オペアンプのDCパラメータを素早く簡単に測定可能
  • テスト対象デバイス(DUT)とピン設定が同じ他の5ピンSOT-23パッケージのシングル・チャンネル・オペアンプ、および8ピン・スモール・アウトライン集積回路(SOIC)パッケージ(ICソケット使用)のシングル・チャンネル・オペアンプに対応
  • ADALM2000への簡単な接続

製品詳細

EVAL-KW4504Zは、入力オフセット電圧(VOS)、電源電圧変動除去比(PSRR)、同相モード除去比(CMRR)、オープンループ・ゲイン(AOL)など、オペアンプのDCパラメータの評価および測定方法をユーザに理解してもらうために設計された、ノウハウと統合知識(KWIK)のデモ・ボードです。また、入力オフセット電圧とコモンモード電圧(VOSとCMV)、入力オフセット電圧と電源電圧(VOSとVS)、入力オフセット電圧と出力電圧(VOSとVOUT)の関係を測定してプロットする機能も備えています。

詳しくはユーザ・ガイドを参照してください。

eval board
AD-FMCXMWBR1-EBZ

FMC X-Microwave対応のレベル変換器および電源キット

機能と利点

  • FMC対応のフォーム・ファクタ
  • FMCコネクタから給電、外部電源も使用可能
  • レベル変換と各種電源電圧を提供
  • RaspberryPi X-MWコントローラに適合 

製品詳細

AD-FMCXMWBR1-EBZは、FMC対応のフォーム・ファクタを備えたレベル変換器および電源ボードです。FMCコネクタから給電され、外部電源を追加することができるため、大きい負荷電流が必要なアプリケーションにも適しています。この場合は、外部電源が優先されます。

AD-FMCXMWBR1-EBZによって、コントローラ/FPGAデバイスとX-MWブロックとの間に、レベル変換を行った複数のデジタル・コミュニケーション・パスが可能となります。モジュールは、高い電流出力能力を持つ複数の電源電圧を提供します。それらを使用して、プロトタイプ設計内のX-MWブロックやその他のICにバイアスをかけることができます。

アプリケーション

  • RFおよびマイクロ波の設計
  • 電圧レベル変換
  • 汎用ソフトウェア無線
  • レーダー・システム
  • ポイントtoポイント通信システム
  • 多重入力/多重出力(MIMO)無線
  • ATE(自動試験装置)

eval board
AD-FMCXMWBR1-EBZ

FMC X-Microwave対応のレベル変換器および電源キット

機能と利点

  • FMC対応のフォーム・ファクタ
  • FMCコネクタから給電、外部電源も使用可能
  • レベル変換と各種電源電圧を提供
  • RaspberryPi X-MWコントローラに適合 

製品詳細

AD-FMCXMWBR1-EBZは、FMC対応のフォーム・ファクタを備えたレベル変換器および電源ボードです。FMCコネクタから給電され、外部電源を追加することができるため、大きい負荷電流が必要なアプリケーションにも適しています。この場合は、外部電源が優先されます。

AD-FMCXMWBR1-EBZによって、コントローラ/FPGAデバイスとX-MWブロックとの間に、レベル変換を行った複数のデジタル・コミュニケーション・パスが可能となります。モジュールは、高い電流出力能力を持つ複数の電源電圧を提供します。それらを使用して、プロトタイプ設計内のX-MWブロックやその他のICにバイアスをかけることができます。

アプリケーション

  • RFおよびマイクロ波の設計
  • 電圧レベル変換
  • 汎用ソフトウェア無線
  • レーダー・システム
  • ポイントtoポイント通信システム
  • 多重入力/多重出力(MIMO)無線
  • ATE(自動試験装置)

SCP-ADP7142-EVALZ
ADP7142シグナル・チェーン評価用ボード | 200mA低ノイズ正電圧LDO
ADP7142 Evaluation Board ADP7142 Evaluation Board - Top View ADP7142 Evaluation Board - Bottom View
SCP-ADP7142-EVALZ
ADP7142シグナル・チェーン評価用ボード | 200mA低ノイズ正電圧LDO
ADP7142 Evaluation Board ADP7142 Evaluation Board - Top View ADP7142 Evaluation Board - Bottom View
EVAL-ADP7118
ADP7118/ADP7142評価用ボード
ADP7142-ADP7118 Evaluation Board
EVAL-ADP7118
ADP7118/ADP7142評価用ボード
ADP7142-ADP7118 Evaluation Board
EVAL-KW4504Z
オペアンプのDCテスト・ループ用KWIKデモ・ボード
EVAL-KW4504Z Board Photo Angle View EVAL-KW4504Z Board Photo Top View EVAL-KW4504Z Board Photo Bottom View
EVAL-KW4504Z
オペアンプのDCテスト・ループ用KWIKデモ・ボード
EVAL-KW4504Z Board Photo Angle View EVAL-KW4504Z Board Photo Top View EVAL-KW4504Z Board Photo Bottom View
AD-FMCXMWBR1-EBZ
FMC X-Microwave対応のレベル変換器および電源キット
AD-FMCXMWBR1-EBZ FMC X-Microwave Protoplate Board AD-FMCXMWBR1-EBZ-KIT
AD-FMCXMWBR1-EBZ
FMC X-Microwave対応のレベル変換器および電源キット
AD-FMCXMWBR1-EBZ FMC X-Microwave Protoplate Board AD-FMCXMWBR1-EBZ-KIT

リファレンス・デザイン

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-03-07 01:00
    CN0582: USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System​
Figure 1. CN0581 Simplified Block Diagram
CN0581 Circuits from the Lab®

Configurable USB-C Power Sink Solution

機能と利点

  • Selectable Voltage Ranges of 5V, 9V, 12V, 15V, and 20V
  • Selectable Current Setting up to 3A (or up to 5A at 20V)
  • USB-C 1.3 Compatible
  • PD 3.0 Negotiation and Messaging
  • Surge Stopper with Reverse Protection and Fault Detection
Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
CN0579 Circuits from the Lab®

Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

機能と利点

  • Quad Channel IEPE-Compatible Vibration Sensor Interface
  • Channel Independent Excitation Source and Sensor Bias Removal Circuitry
  • Analog Overvoltage and Undervoltage Protection
  • Sensor Frequency Response from DC up to 54 kHz
  • Synchronized, Full Bandwidth Data Measurement and Capture
CN0582
USB 3.0 クワッドチャンネル IEPE 振動センサー計測システム
Figure 1. CN0582 Simplified System Block Diagram
EVAL-CN0582-USBZ
EVAL-CN0582-USBZ - Top View
EVAL-CN0582-USBZ - Bottom View
CN0581
Configurable USB-C Power Sink Solution
Figure 1. CN0581 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0581-EBZ ANGLE View
EVAL-CN0581-EBZ Top View
EVAL-CN0581-EBZ Bottom View
CN0579
Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System
Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0579-ARDZ  Evaluation Board - Angle View
EVAL-CN0579-ARDZ Evaluation Board - Top View
CN0607
Bidirectional Current Drive Reference Design
Figure 1. Bidirectional Current Drive (Simplified Schematic: All Connections and Decoupling Not Shown)
Figure 2. Scope Capture of GPIO Control Signals and Bidirectional Output Current

最新のディスカッション

最近表示した製品