製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:2.7V~20V(ADP7142の場合は40V)
- 出力電流範囲:0mA~200mA
- 出力電圧の精度:±0.8 %
- 動作温度範囲:−40°C~+125°C
- 2本の外付け抵抗で調整可能なオプション電圧:VOUT = 1.2V × (1 + R1/R2)
製品概要
ADP7118/ADP7142評価用ボードを使用して、リニア電圧レギュレータADP7118およびADP7142シリーズの機能をデモンストレーションできます。単電圧源、電圧計、電流計、負荷抵抗を用意するだけで、ラインと負荷のレギュレーション、ドロップアウト、グラウンド電流などの簡単なデバイス測定が可能です。