eVTOL用のBMSと電源
ストレージ・バッテリは、電子式フライト・システムのバックアップ用あるいは補助電源装置の起動用として使用するか、もしくは新しいeVTOLアプリケーションに使用するのかに関わらず、今や民間用アビオニクスの重要な部分となっています。
価値と利点
- 最大化された容量:高度なバッテリ管理により、マルチセル・ストリングの充電状態を最適化します。
- 強化された安全性:継続的な監視により、重要なアプリケーションにおけるシステム保護を確保します。
- バッテリ駆動時間の延長:高精度な健全状態の追跡により信頼性と駆動時間を改善します。
Key Resources
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}