AD5421
製造中D/Aコンバータ、16ビット、シリアル入力、4mA~20mA出力、ループ給電
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.56
製品情報
- 16ビットの分解能と単調性
- ピン選択可能なNAMUR 準拠レンジ
- 4mA~20mA
- 3.8mA~21mA
- 3.2mA~24mA
- NAMUR準拠のアラーム電流
- ダウンスケール・アラーム電流=3.2mA
- アップスケール・アラーム電流=22.8mA / 24mA
- 総合未調整誤差(TUE):最大0.05%
- INL誤差:最大0.0035% FSR
- 出力温度係数:3ppm/℃(typ)
- 静止電流:最大300μA
- シュミット・トリガ入力付きの柔軟なSPI互換シリアル・デジタル・インターフェース
- FAULTピンまたはアラーム電流で故障を表示
- 各書き込みサイクルで故障レジスタから自動リードバック
- スルーレート制御機能
- ゲイン調整レジスタとオフセット調整レジスタ
- 内蔵リファレンス電圧の温度係数:最大4ppm/°C
- 選択可能な安定化電圧出力
- ループ電圧範囲:5.5V〜52V
- 温度範囲: −40°C〜+105°C
- TSSOPおよびLFCSPパッケージ
AD5421は、工業用制御業界でスマート・トランスミッタ・メーカーのニーズを満たすようにデザインされたループ給電による4mA~20mAのD/Aコンバータ(DAC)です。このDACは、小型TSSOPパッケージとLFCSPパッケージを採用した高精度、全機能内蔵、低価格ソリューションを提供します。
AD5421には、自分自身とトランスミッタ内のその他のデバイスに電源を供給するために使用する安定化電圧出力があります。このレギュレータは安定化した1.8V~12Vの出力電圧を供給します。また、AD5421は1.22Vと2.5Vのリファレンス電圧も内蔵しているため、ディスクリート・レギュレータとリファレンス電圧が不要になります。
AD5421は規定性能を低下させることなく、標準HART® FSKプロトコル通信回路と組み合わせて使用することができます。高速シリアル・インターフェースは30MHzで動作できるため、一般的に使用されているマイクロプロセッサやマイクロコントローラとSPI互換の3線式インターフェースを介したシンプルな接続が可能です。
AD5421では16ビットの単調性が保証されています。typ値として0.0015%の積分非直線性、0.0012%のオフセット誤差、0.0006%のゲイン誤差を提供します。
AD5421は28 ピンTSSOPパッケージと32ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+105℃の拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。
アプリケーション
- 工業用プロセス制御
- 4mA~20mAのループ給電トランスミッタ
- スマート・トランスミッタ
- HARTネットワークの接続機能
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 4
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
デバイス・ドライバ 2
回路ノート 2
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5421ACPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD5421BCPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD5421BREZ | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| AD5421BREZ-REEL | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| AD5421BREZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| AD5421CREZ | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| AD5421CREZ-RL | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| AD5421CREZ-RL7 | 28-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 3, 2017 - 16_0230 Assembly Transfer of Select LFCSP Products to ASE Korea |
||
| AD5421ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5421BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
5 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
| AD5421ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5421BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
12 19, 2011 - 11_0205 AD5421 Minor Metal Mask Edit |
||
| AD5421ACPZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5421BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5421BREZ | 製造中 | |
| AD5421BREZ-REEL | 製造中 | |
| AD5421BREZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5421CREZ | 製造中 | |
| AD5421CREZ-RL | 製造中 | |
| AD5421CREZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADC/DACコンボ・コンバータ 2 | ||
| AD5700 | 製造中 | 低消費電力HARTモデム |
| AD5700-1 | 製造中 | 高精度発振器内蔵の低消費電力HARTモデム |
| インターフェース・トランシーバ 2 | ||
| ADUM5401 | 製造中 | クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:3/1) |
| ADUM4160 | 製造中 |
USBアイソレータ、フル / ロー・スピード |
| デジタル・アイソレータ 9 | ||
| ADUM7440 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| ADUM7441 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| ADUM7442 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| ADUM5402 | 製造中 | クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:2/2) |
| ADUM5403 | 製造中 | クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:1/3) |
| ADUM1400 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(4/0チャンネル方向性) |
| ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
| ADUM1200 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(2/0チャンネル方向) |
| ADUM1201 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(1/1チャンネル方向) |
| 電圧リファレンス 3 | ||
| ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
Precision DAC Error Budget Tool