高精度コンバータ(DAC)
高精度D/Aコンバータ(DAC)は、高性能シグナル・プロセッシング・システムにとって極めて重要なデータ変換コンポーネントです。アナログ・デバイセズは、8ビット~20ビットの分解能、クラス最高性能、最小フットプリント、最低消費電力、使いやすい機能などの特長を持つ業界最大のDACポートフォリオを提供しています。こうした特長により、コンポーネントからシグナル・チェーン・レベルにいたるまで
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
AD3536R
新規設計に推奨
16-Channel, 12-Bit Voltage Output DAC, On-Chip Reference, SPI
AD5711R
新規設計に推奨
8チャンネル、12ビット、リファレンス内蔵の構成可能IDAC/VDAC
AD5705R
新規設計に推奨
リファレンスおよびSPIを内蔵した4チャンネル、12ビットの電流出力DAC
AD5529R
新規設計に推奨
16チャンネル、16ビット高電圧出力DAC
AD3532R
新規設計に推奨
リファレンスとSPIを内蔵した16チャンネル、16ビットの電圧出力DAC
AD5706R
新規設計に推奨
内蔵リファレンスとSPIを備えた4チャンネル、16ビットの電流出力DAC
AD5710R
新規設計に推奨
8チャンネル、16ビット、リファレンス内蔵の構成可能IDAC/VDAC
AD3531
新規設計に推奨
4チャンネル、16ビット電圧出力DAC、SPI内蔵
AD3530R
新規設計に推奨
8チャンネル、16 ビット電圧出力DAC、内蔵リファレンス、SPI
AD3530
新規設計に推奨
8チャンネル、16ビット電圧出力DAC、SPI
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}