電圧出力DAC
アナログ・デバイセズは、抵抗ストリングおよびR-2Rの電圧出力(VOUT)D/Aコンバータ(DAC)の幅広い製品ファミリを提供しています。8ビット~20ビットの分解能、1チャンネル~40チャンネル、内蔵または外部リファレンス、パラレル、LVDS、シリアルSPIまたはI2Cインターフェース、高温動作への対応など、お客様のアプリケーションに合わせたD/Aコンバータをご用意しています。アナログ
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
MAX14515B
新規設計に推奨
高電圧液体レンズ・ドライバ
AD3536R
新規設計に推奨
16-Channel, 12-Bit Voltage Output DAC, On-Chip Reference, SPI
AD5711R
新規設計に推奨
8チャンネル、12ビット、リファレンス内蔵の構成可能IDAC/VDAC
AD5529R
新規設計に推奨
16チャンネル、16ビット高電圧出力DAC
AD3532R
新規設計に推奨
リファレンスとSPIを内蔵した16チャンネル、16ビットの電圧出力DAC
AD5710R
新規設計に推奨
8チャンネル、16ビット、リファレンス内蔵の構成可能IDAC/VDAC
AD3531
新規設計に推奨
4チャンネル、16ビット電圧出力DAC、SPI内蔵
AD3530R
新規設計に推奨
8チャンネル、16 ビット電圧出力DAC、内蔵リファレンス、SPI
AD3530
新規設計に推奨
8チャンネル、16ビット電圧出力DAC、SPI
AD45335
新規設計に推奨
フルスケール出力電圧を50V~200Vの範囲でプログラム可能な32チャンネル、14ビットのDAC
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}