電流出力DAC
アナログ・デバイセズの電流出力D/Aコンバータ(DAC)のポートフォリオは、高チャンネル密度に加え、低電流ノイズ密度、低ドロップアウト電圧、および高電力効率がシステム性能にとって極めて重要な、フォトニクス制御アプリケーションに最適です。設定可能な電流ソースDAC出力の柔軟性と300mAの供給電流により、抵抗ヒーターや比例ソレノイド駆動に適しています。
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
AD5711R
新規設計に推奨
8チャンネル、12ビット、リファレンス内蔵の構成可能IDAC/VDAC
AD5705R
新規設計に推奨
リファレンスおよびSPIを内蔵した4チャンネル、12ビットの電流出力DAC
AD5706R
新規設計に推奨
内蔵リファレンスとSPIを備えた4チャンネル、16ビットの電流出力DAC
AD5710R
新規設計に推奨
8チャンネル、16ビット、リファレンス内蔵の構成可能IDAC/VDAC
AD5778R
新規設計に推奨
2チャンネルの300mA電流源出力16ビットSoftSpan DAC
AD9176S
新規設計に推奨
デュアル、16ビット、12.6GSPS RF DAC(広帯域チャネライザ搭載)
AD3551R
新規設計に推奨
シングル・チャンネル、16ビット、33MUPS、マルチスパン、マルチIO SPI DAC
MAX5832
新規設計に推奨
9チャンネル、14ビット、電流DAC、I2Cインターフェース内蔵
LTC2672
新規設計に推奨
内部リファレンスとSPIを備えた5チャンネル電流出力DAC
ADFS5758
新規設計に推奨
シングルチャンネル、16ビット、電流/電圧出力DAC、ユニポーラ電流出力に対して機能安全性認定済み
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}