LTM4638

新規設計に推奨

20VIN、15A ステップダウン DC/DC µModule レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 1cm2(片面 PCB)または 0.5cm2(両面 PCB)のフル機能ソリューション
  • BGA パッケージ: 6.25 mm 6.25 mm 5.02 mm
  • 広い入力電圧範囲: 3.1V ~ 20V
  • 0.6V ~ 5.5V 出力電圧
  • 15A DC 出力電流
  • ライン、負荷、温度に対する最大全DC出力電圧誤差: ±1.5%
  • 差動リモート・センシング・アンプ
  • 電流モード制御、高速過渡応答
  • 外付け周波数同期
  • 複数の LTM4638s と多相並列電流共有
  • 出力電圧トラッキング
  • 選択可能不連続モード
  • パワー・グッド・インジケータ
  • 過電流、過電圧および過熱からの保護

LTM4638 は、6.25mm × 6.25mm × 5.02mm の小さい BGA パッケージに入ったフル機能 15A ステップダウン・スイッチング・モード µModule(電源モジュール)レギュレータです。パッケージには、スイッチング・コントローラ、パワー電界効果トランジスタ、インダクタ、その他の部品が含まれています。

LTM4638 は 3.1 V ~ 20 V の入力電圧範囲で動作し、単一の外付け抵抗で設定する、出力電圧範囲 0.6 V ~ 5.5 V をサポートしています。高い効率の設計になっており、最大 15 A の連続電流を供給します。バルク入出力コンデンサしか必要ありません。LTM4638 は選択可能な不連続モード動作と、電源シーケンシング用の出力電圧トラッキングをサポートします。スイッチング周波数が高い電流モード・コントロールにより、安定度を保ったままラインや負荷の変動に対して非常に高速な過渡応答を実現します。

故障保護機能には、過電圧、過電流と過熱の保護が含まれます。

LTM4638 は SnPb または RoHS 準拠の端子仕上げで提供されます。

アプリケーション

  • テレコム、データコム、ネットワークおよび産業用機器
  • 医療診断機器
  • データ記憶ラック装置およびカード
  • テストおよびデバグ・システム

LTM4638
20VIN、15A ステップダウン DC/DC µModule レギュレータ
LTM4638 Application Circuit LTM4638 Performance Graph LTM4638-pc
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
LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4638

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM4638
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2665A-B

LTM4638 20VIN、15A降圧µModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路2665A-Bでは、高性能・高効率降圧レギュレータであるLTM4638 µModule®レギュレータが使用されています。LTM4638は、熱強化型6.25mm × 6.25mm × 5.02mm BGAパッケージにまとめたフル機能DC/DC ポイント・オブ・ロード・レギュレータです。LTM4638は、3.1V~20Vの入力電圧範囲で動作し、最大15Aの出力電流を供給することができます。出力電圧は、0.6V~5.5Vの範囲でプログラムでき、リモートから検出できます。スタック・インダクタ設計により、放熱が向上し、パッケージ・スペースが大幅に減少しています。TRACK/SSピンを通じて、電源シーケンシング用の出力電圧トラッキングを利用できます。外部クロックは、SYNC/MODEピンを介して同期できます。低負荷電流時に高い効率を確保するには、ノイズに敏感でないアプリケーションでMODEジャンパ(JP7)を使用して、DCMモード動作を選択します。DC2665A-Bを使用または変更する際は、このデモ・マニュアルと併せてLTM4638データシートを参照してください。

eval board
DC2665B-B

LTM4638 | 20VIN、15A降圧μModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路2665B-Bには、LTM4638(高性能・高効率の降圧μModule®レギュレータ)が搭載されています。LTM4638は、熱強化型6.25mm × 6.25mm × 5.02mm BGAパッケージに収められたフル機能DC/DCポイントオブロード・レギュレータです。LTM4638は3.1V~20Vの入力電圧範囲で動作し、最大15Aの出力電流を供給します。出力電圧は0.6V~5.5Vの範囲でプログラムでき、リモートから検出できます。スタック・インダクタ設計により、放熱が向上し、パッケージ・スペースが大幅に減少しています。TRACK/SSピンを通じて、電源レール・シーケンシング用の出力電圧トラッキングを利用できます。外部クロックは、SYNC/MODEピンを介して同期できます。低負荷電流時に高い効率を確保するには、ノイズに敏感でないアプリケーションでMODEジャンパ(JP7)を使用して、不連続電流モード(DCM)動作を選択します。DC2665B-Bを使用または変更する際は、このデモ・マニュアルと併せてLTM4638のデータシートを参照してください。

eval board
EVAL-LTM4638-AZ

LTM4638 | 20VIN、PolyPhase降圧μModuleレギュレータ、4 × LTM4638、60A

機能と利点

  • 電流モード制御
    • 優れた電流分担
  • 外部周波数同期
  • 差動リモート検出

製品詳細

EVAL-LTM4638-AZ評価用ボードは、3.1V~20Vの入力から1V、60A(最大)を生成する電源です。これは、高性能かつ高効率の降圧レギュレータであるLTM®4638を搭載したクワッドPolyPhase®ソリューションです。LTM4638は、熱強化型6.25mm × 6.25mm × 5.02mm BGAパッケージに収められたフル機能DC/DCポイントオブロード(POL)レギュレータです。

EVAL-LTM4638-AZは、デフォルトの周波数600kHzを使用して最適化されており、電流モード制御アーキテクチャによって簡単に電流分担できます。LTM4638は、デフォルトでは連続導通モード(CCM)で動作しますが、軽負荷時の効率を最適化するためにパルススキッピング・モード(PSM)に変更することもできます。

EVAL-LTM4638-AZには外部クロックICとしてLTC6902が搭載されており、クロック同期信号を提供して4つのチャンネルを90°の位相差でインターリーブすることで、二乗平均平方根(RMS)入力電流リップルと出力電圧リップルが低減されます。このソリューションには、クロックICに電力を供給するためのLT3088も搭載されています。

LTM4638のデータシートには、動作やアプリケーションなど、このデバイスの詳細がすべて記載されています。EVAL-LTM4638-AZを使用または変更する際は、この評価用ボードのユーザ・ガイドと併せて、LTM4638のデータシートを必ず参照してください。

DC2665A-B
LTM4638 20VIN、15A降圧µModuleレギュレータ
DC2665A-B Image
DC2665B-B
LTM4638 | 20VIN、15A降圧μModuleレギュレータ
DC2665B-B Evaluation Board - Top View
EVAL-LTM4638-AZ
LTM4638 | 20VIN、PolyPhase降圧μModuleレギュレータ、4 × LTM4638、60A
EVAL-LTM4638-AZ Board Photo Angle View EVAL-LTM4638-AZ Board Photo Top View EVAL-LTM4638-AZ Board Photo Bottom View

リファレンス・デザイン

Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit
Intel Stratix 10 FPGA PCIe Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with Intel PSG to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • The validated power solutions include uModules power products that address time and space constraints while delivering high efficiency, reliability, and low noise.
  • The actual power tree represents the best solution at time of design.
  • A recommended power tree has also been included to present the ideal solution at time of Stratix 10 GX PCIe development kit release. An updated alternate version of the power tree represents the latest solutions available from Analog Devices. For many applications, an intermediate rail is not ideal, so recommendations an alternate power tree that allow for direct power conversion from 12V input is provided below.
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with Intel PSG to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • The validated power solutions include uModules power products that address time and space constraints while delivering high efficiency, reliability, and low noise.
  • The actual power tree represents the best solution at time of design.
  • A recommended power tree has also been included to present the ideal solution at time of Stratix 10 GX SI development kit release. An updated alternate version of the power tree represents the latest solutions available from Analog Devices. For many applications, an intermediate rail is not ideal, so recommendations for an alternate power tree that allows for direct power conversion from 12V input is provided below.
Xilinx VU37P Board
HTG-937: Xilinx Virtex UltraScale+ ™ VU37P/VU47P HBM Development Board Circuits from the Lab®

機能と利点

The HTG-937 provides access to large FPGA gate density and 8GB/16GB of high bandwidth memory. It is populated with the Xilinx Zynq Virtex Ultrascale VU37P, or VU47P. Analog Devices power solution on this platform is fully validated to meet the requirements of Xilinx Zynq Virtex Ultrascale FPGAs to ensure a robust power delivery solution.

DC/DC μModule regulators are used on the HTG-937 to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated solutions with built in controller, power FETs, inductors, and capacitors that simplify layout and provide robust power delivery performance.

We provide supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

HTG-AI & Prime PCIe Express Platform - Top View
HTG-VSL1 Circuits from the Lab®

Versal PRIME /AI PCI Express Platform

機能と利点

  • Xilinx Versal AI Core and Prime series solves a broad range of industry-specific problems with performance and flexibility. Core use cases  include storage acceleration,  data center network acceleration, 5G xHaul and Passive optical networks.

  • The HTG-VSL1 AI Core and Prime PCIe express platform allows easy and versatile functional expansion through two Vita 57.4 compliant High-Pin-Count  FMC+ ports and one high-speed AcceleRate® port.

  • Analog Devices, Inc. supports power delivery solutions for the HTG-VSL1 for the Versal AI Core and Versal Prime PCIe express platform. DC/DC μModule regulators are used on the HTG-VSL1 to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated solutions with built in controller, power FETs, inductors, and capacitors that simplify layout and provide robust power delivery performance.

  • ADI provides supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner® and applicable LTpowerPlay® configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

  • Key Power DC DC Modules include:
    • LTM4700 is a Dual 50A or Single 100A μModule Regulator with Digital Power System Management, PMBus
    • LTM4638 is a 15A Step-Down DC/DC μModule Regulator
    • LTM4625 is a 5A Step-Down DC/DC μModule Regulator
    • LTM4632 is a Triple Output, Step-Down μModule Regulator for DDR-QDR4 Memory
    • LTC2937 is a Programmable Six Channel Sequencer and Voltage Supervisor with EEPROM
Intel Stratix 10 FPGA PCIe Development Kit
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit Block Diagram
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit (Recommended Simplified Power Tree: 12Vin to required I/O voltages)
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit (Actual Power Tree representative of components used on board)
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit Block Diagram
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit (Actual Power Tree representative of components used on board)
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit (updated alternate Simplified Power Tree: 12Vin to required I/O voltages)
HTG-937: Xilinx Virtex UltraScale+ ™ VU37P/VU47P HBM Development Board
Xilinx VU37P Board
HTG-937 Block Diagram
HTG-937 Actual Power Tree Picture
HTG-VSL1
Versal PRIME /AI PCI Express Platform
HTG-AI & Prime PCIe Express Platform - Top View
HTG-AI & Prime PCIe Express Bottom
Versal VSL1 Power Tree for AI CORE VC1902 & Prime VM1802

最新のディスカッション

最近表示した製品