製品概要
製品概要
デモ回路2665A-Bでは、高性能・高効率降圧レギュレータであるLTM4638 µModule®レギュレータが使用されています。LTM4638は、熱強化型6.25mm × 6.25mm × 5.02mm BGAパッケージにまとめたフル機能DC/DC ポイント・オブ・ロード・レギュレータです。LTM4638は、3.1V~20Vの入力電圧範囲で動作し、最大15Aの出力電流を供給することができます。出力電圧は、0.6V~5.5Vの範囲でプログラムでき、リモートから検出できます。スタック・インダクタ設計により、放熱が向上し、パッケージ・スペースが大幅に減少しています。TRACK/SSピンを通じて、電源シーケンシング用の出力電圧トラッキングを利用できます。外部クロックは、SYNC/MODEピンを介して同期できます。低負荷電流時に高い効率を確保するには、ノイズに敏感でないアプリケーションでMODEジャンパ(JP7)を使用して、DCMモード動作を選択します。DC2665A-Bを使用または変更する際は、このデモ・マニュアルと併せてLTM4638データシートを参照してください。対象となる製品
関連資料
-
DC2665A - Schematic2019/02/05PDF63 K
-
DC2665A-B - Demo Manual2019/02/04PDF545 K
-
DC2665A - Design Files2019/02/05ZIP3 M