AD4087

推荐用于新设计

14 位、20 MSPS、低噪声、低功耗 SAR ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 14 位分辨率,无失码
  • 吞吐量:20MSPS,转换延迟 82.14ns
  • 噪声谱密度:35.61nV/√Hz,158.5dBFS/Hz
  • 低 1/f、低频噪声(0.1Hz 至 10Hz):383nV rms
  • 低功耗:20MSPS 下典型值为 68mW
  • INL:±12ppm(典型值),±16ppm(最大值)
  • 动态范围:85.5dBFS
  • 信噪比/总谐波失真
    • fIN = 1kHz 时为 85.39dB(典型值)/−114.8dB(典型值)
    • fIN = 1MHz 时为 85.27dB(典型值)/−101.35dB(典型值)
  • 易于驱动
    • 6V p-p 差分输入范围
    • 连续信号采集
    • 线性化,5μA/MSPS 输入电流
  • 集成低漂移参考缓冲区和去耦
  • 集成 VCM 代
  • 数字特征和数据接口
    • 转换结果 FIFO,16K 采样深度
    • 具有高达 210 次抽取的数字平均滤波器
  • SPI 配置
  • 可配置数据接口
    • 单通道、DDR、串行 LVDS、每通道 280Mbps
    • 双通道、DDR、串行 LVDS、每通道 140Mbps
    • 单/四通道 SPI 数据接口
  • 封装
    • 49 球,5mm × 5mm CSP_BGA,0.65mm 间距
    • 集成电源去耦电容器
  • 工作温度范围:−40°C 至 +85°C
AD4087
14 位、20 MSPS、低噪声、低功耗 SAR ADC
AD4087 Functional Block Diagram AD4087 Pin Diagram AD4087 Chip Illustration
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
差分放大器 2
ADA4945-1 量产 高速、±0.3µV/°C 失调漂移、全差分 ADC 驱动器
ADA4930-1 推荐用于新设计 超低噪声驱动器,适用于低压ADC
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
ADM1085 最后购买期限 内置高电平有效、开漏使能输出的电压时序控制器
基准电压源 2
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
ADR4530 量产 超低噪声、高精度3.0V基准电压源
监控电路和复位器IC 1
MAX16061 推荐用于新设计 1%精度、四/六/八路电压µP监控电路
开关稳压器和控制器 2
LT8604/
LT8604C
高效42V/120mA同步降压
LT8606 推荐用于新设计 具有 2.5μA 静态电流的 42V、350mA 同步降压型稳压器
扇出缓冲器和分路器 1
AD9508 推荐用于新设计 1.65 GHz时钟扇出缓冲器,集成输出分频器和延迟调整
锁相环(PLL)频率合成器 1
ADF4350 量产 集成VCO的宽带频率合成器
线性稳压器 6
ADP7118 推荐用于新设计 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
ADP7182 推荐用于新设计 -28 V、 −200 mA、,低噪声、线性稳压器
LT3093 推荐用于新设计 –20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 负线性稳压器
LT3045 推荐用于新设计 20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器
ADP150 量产 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器
MAX38912 推荐用于新设计 具有低功耗模式的11µVRMS低噪声、500mA LDO线性稳压器
运算放大器 1
ADA4899-1 量产 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD4086-FMC

评估 AD4086/AD4087 14 位、40/20 MSPS、差分 SAR ADC

特性和优点

产品详情

EVAL-AD4086-FMCZ 旨在演示 AD4086 模数转换器 (ADC) 的性能,并通过 ACE 软件环境提供对有限设备配置功能的访问。EVAL-AD4086-FMCZ 评估套件支持以下 AD4086 功能:

  • 低电压数字信号(LVDS)数据输出接口。
  • 通过串行外设接口(SPI)配置 ADC。
  • 内部或外部产生 1.1V 稳压电源轨。
  • 采样率范围介于 1.25MSPS 至 40MSPS 之间,并取决于具体的 ADC。

EVAL-AD4086-FMCZ 评估板设计用于通过现场可编程门阵列(FPGA)夹层卡(FMC)连接器与 Digilent ZedBoard 一起使用。ZedBoard 使用 Xilinx Zynq7000 系统芯片 (SoC),运行 Analog Devices, Inc. Kuiper Linux 和 LIBIIO(包含在评估板套件提供的 SD 卡中),以方便与 EVAL-AD4086-FMCZ 通信,从而实现 ADC 配置、数据采集,并提供与主机 PC 和 ACE 软件插件的通信链路。

安装在板上的 AD4086 可以使用 1.25MHz 至 40MHz 的任何采样频率范围进行评估。但是,也可以通过将采样频率设置为 20MHz 来使用此板估算 AD4087 的性能。请注意,AD4086 在降低采样率下运行的捕获结果仅应视为信噪比 (SNR) 的指示,而不是实际测量值;尽管如此,AD4087 的测量 SNR 不会更差。

eval board
EVAL-AD4080ARDZ

评估 AD4080 快速精密 20 位、40MSPS 差分 SAR ADC

特性和优点

  • AD4080/AD4081/AD4084 的全功能评估板及电源解决方案
  • 可通过板载SMA连接器接入单差分通道和共模输入
  • 分析|控制|评估(ACE)软件插件可用于器件配置、数据捕获和性能评估
  • 灵活的模拟前端(两级)
  • 通过SDP-K1演示平台(EVAL-SDP-CK1Z)提供开箱即用的评估体验
  • 板载低噪声电源解决方案和3.0V精密基准电压源
  • 板载时钟产生电路,采样频率可通过ACE软件选择
  • 尺寸兼容Arduino Uno(Rev3尺寸)

产品详情

EVAL-AD4080ARDZ评估板支持快速轻松地评估AD4080/AD4081/AD4084的性能和特性。EVAL-AD4080ARDZ可用于在ACE软件环境中演示AD4080/AD4081/AD4084的性能。EVAL-AD4080ARDZ评估套件支持以下AD4080/AD4081/AD4084特性:

  • 串行外设接口(SPI)互补金属氧化物半导体(CMOS)数据输出接口(从先进先出(FIFO)缓冲器读取)
  • 通过SPI配置模数转换器(ADC)
  • 内部或外部生成1.1V稳压电源轨(默认为外部)
  • 采样速率:40/20/10MSPS(可在ACE中通过软件选择)

EVAL-AD4080ARDZ评估板用于配合系统演示平台(SDP-K1)板使用,以方便与AD4080/AD4081/AD4084进行通信,从而实现ADC配置和数据捕获。SDP-K1控制板还提供与主机PC和ACE软件插件的通信链路。EVAL-AD4080ARDZ评估板的主要控制板是SDP-K1。EVAL-AD4080ARDZ评估板符合Arduino Uno Shield机械和电气标准,可与SDP-K1连接。

EVAL-AD4080ARDZ评估解决方案包括用于器件配置和ADC数据捕获的AD4080/AD4081/AD4084工业输入和输出(IIO)固件应用驱动程序。其中还包括用于性能评估的AD4080/AD4081/AD4084 ACE插件图形界面(GUI)。

有关完整详情,请参阅AD4080/AD4081/AD4084数据手册。使用EVAL-AD4080ARDZ时,必须同时参阅本用户指南与数据手册。

eval board
ADALM-MMSC

Mixed-Mode Signal Chain Active Learning Module

特性和优点

  • Companion module for Active Learning labs and workshops on ADCs, mixed-mode signal chain, and DSP related topics
  • IIO-based software stack for broad, cross-platform compatibility with industry-standard tools, MATLAB, Python, and other languages
  • Configurable 2nd-order analog filter for exploring the interaction between analog and digital filters
  • Onboard clock divider provides sample rates from 5 MSPS to 40 MSPS
  • Single USB connection provides all power and connectivity

产品详情

The Analog Devices Active Learning Module - Mixed-Mode Signal Chain (ADALM-MMSC) is an educational board that facilitates hands-on exploration of fundamental signal chain concepts. The core of the circuit is the AD4080, 40 MSPS oversampling SAR analog-to-digital converter (ADC) with configurable digital filter and internal data capture memory (single-port FIFO). The board includes a highly configurable 2nd order analog filter with adjustable cutoff frequencies, input attenuation, and filter gain. An onboard selectable clock source provides sample rates from 5 MSPS to 40 MSPS. A MAX32666FTHR microcontroller runs an IIO server over a serial backend, allowing the use of standard tools such as Scopy, IIO Oscilloscope, Pyadi-iio, and ADI's MATLAB precision toolbox. The Libiio library provides language bindings for C, C#, MATLAB, Python, and other languages.

Concepts demonstrated include:

  • Digital filtering
  • Analog vs. digital anti alias filtering
  • Properties of different digital filters
  • Noise analysis
  • Reference noise

APPLICATIONS

  • Mixed Signal and Digital Signal Processing experiments, workshops, and lab exercises
  • Precision data acquisition

eval board
EVAL-ADMX6001

直流耦合10GSPS数字化仪评估板

特性和优点

  • 双路径、低噪声设计,覆盖范围从DC到5GHz
    • 高速路径采用10GSPS、低噪声、12位ADC AD9213
    • 全差分10GHz ADC驱动器ADL5580
    • 精密路径采用20位、40MSPS、差分SAR ADC AD4080以降低1/f噪声
  • ADC驱动器输入端通过DAC输出电压进行偏置,用以调节单极性信号的直流偏移量
    • 利用ADL5580将具有直流偏移的单端单极性信号转换为差分信号
    • ADL5580由DAC LTC2664输出偏置,使AD9213输入动态范围最大化
  • FMC+ HSPC连接器,用于与Xilinx VCU118 FPGA板对接

产品详情

ADMX6001-EBZ是一款直流耦合单通道10GSPS数字化仪参考设计,采用低噪声、12位高速模数转换器(ADC) AD9213 和20位精密ADC AD4080。双路径设计实现了DC至5GHz宽带范围内的真正低噪声数字化。通过利用精密数模转换器(DAC) LTC2664 对ADC驱动器 ADL5580 , 进行偏置,ADMX6001-EBZ能够处理各种直流电平的单极性和双极性信号,从而充分利用AD9213的输入动态范围。该设计非常适合高性能时域仪器,例如飞行时间质谱测定(TOF MS)、分布式光纤传感(DFOS)和数字示波器。

本文档旨在指导用户完成ADMX6001-EBZ板与Xilinx VCU118现场可编程门阵列(FPGA)板的连接、设置和评估。

EVAL-AD4086-FMC
评估 AD4086/AD4087 14 位、40/20 MSPS、差分 SAR ADC
EVAL-AD4086 Evaluation Board Angle View EVAL-AD4086 Evaluation Board Top View EVAL-AD4086 Evaluation Board Bottom View
EVAL-AD4080ARDZ
评估 AD4080 快速精密 20 位、40MSPS 差分 SAR ADC
EVAL-AD4080ARDZ Board Photo Angle View EVAL-AD4080ARDZ Board Photo Top View EVAL-AD4080ARDZ Board Photo Bottom View
ADALM-MMSC
Mixed-Mode Signal Chain Active Learning Module
ADALM-MMSC_top-angle-evaluation-board ADALM-MMSC Evaluation Board Top View ADALM-MMSC Evaluation Board Bottom View ADALM-MMSC Simplified Block Diagram
EVAL-ADMX6001
直流耦合10GSPS数字化仪评估板
EVAL-ADMX6001 Board Photo Angle View EVAL-ADMX6001 Board Photo Top View EVAL-ADMX6001 Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD4087的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览