概览
优势和特点
- 双路径、低噪声设计,覆盖范围从DC到5GHz
- 高速路径采用10GSPS、低噪声、12位ADC AD9213
- 全差分10GHz ADC驱动器ADL5580
- 精密路径采用20位、40MSPS、差分SAR ADC AD4080以降低1/f噪声
- ADC驱动器输入端通过DAC输出电压进行偏置,用以调节单极性信号的直流偏移量
- 利用ADL5580将具有直流偏移的单端单极性信号转换为差分信号
- ADL5580由DAC LTC2664输出偏置,使AD9213输入动态范围最大化
- FMC+ HSPC连接器,用于与Xilinx VCU118 FPGA板对接
产品详情
ADMX6001-EBZ是一款直流耦合单通道10GSPS数字化仪参考设计,采用低噪声、12位高速模数转换器(ADC) AD9213 和20位精密ADC AD4080。双路径设计实现了DC至5GHz宽带范围内的真正低噪声数字化。通过利用精密数模转换器(DAC) LTC2664 对ADC驱动器 ADL5580 , 进行偏置,ADMX6001-EBZ能够处理各种直流电平的单极性和双极性信号,从而充分利用AD9213的输入动态范围。该设计非常适合高性能时域仪器,例如飞行时间质谱测定(TOF MS)、分布式光纤传感(DFOS)和数字示波器。
本文档旨在指导用户完成ADMX6001-EBZ板与Xilinx VCU118现场可编程门阵列(FPGA)板的连接、设置和评估。
使用入门
其他设备要求
- Xilinx VCU118 FPGA评估板
- 台式函数发生器
文档
-
ADMX6001:10 GSPS低噪声数字化仪评估板2026/2/25 -
ADMX6001: 10 GSPS Low-Noise Digitizer Evaluation Board2026/1/13 -
EVAL-ADMX6001-EBZ:直流耦合、10 GSPS数字化仪评估板2025/10/21 -
EVAL ADMX6001-EBZ DC-Coupled 10GSPS Digitizer Evaluation Board2025/10/15