ADMX6001:10 GSPS低噪声数字化仪评估板

0001-01-01

本视频中,ADI将介绍ADMX6001,这是一款直流耦合式10 GSPS数字化仪评估板,可帮助工程师实现直流至5 GHz频段内的低噪声、宽带信号采集。ADMX6001面向飞行时间(ToF)质谱分析、分布式光纤传感、光学相干断层扫描、高速示波器等对性能要求严苛的时域应用场景,采用双通路架构设计,集成了ADI的高速模数转换器(ADC) AD9213与精密逐次逼近型模数转换器(SAR ADC) AD4080。通过对双通路采集的数据进行拼接整合,这种设计可有效降低1/f噪声,提升整体数字化准确度。此评估板搭载ADL5580高速驱动器与LTC2664精密DAC,支持单极性与双极性单端信号输入,可实现灵活的直流偏置调节,最大化拓展动态范围。这款套件通过FMC+接口与赛灵思VCU118现场可编程门阵列(FPGA)平台相连接,配套提供IIO示波器软件、Python脚本及全套工具与文档。


ADMX6001:10 GSPS低噪声数字化仪评估板

0001-01-01

本视频中,ADI将介绍ADMX6001,这是一款直流耦合式10 GSPS数字化仪评估板,可帮助工程师实现直流至5 GHz频段内的低噪声、宽带信号采集。ADMX6001面向飞行时间(ToF)质谱分析、分布式光纤传感、光学相干断层扫描、高速示波器等对性能要求严苛的时域应用场景,采用双通路架构设计,集成了ADI的高速模数转换器(ADC) AD9213与精密逐次逼近型模数转换器(SAR ADC) AD4080。通过对双通路采集的数据进行拼接整合,这种设计可有效降低1/f噪声,提升整体数字化准确度。此评估板搭载ADL5580高速驱动器与LTC2664精密DAC,支持单极性与双极性单端信号输入,可实现灵活的直流偏置调节,最大化拓展动态范围。这款套件通过FMC+接口与赛灵思VCU118现场可编程门阵列(FPGA)平台相连接,配套提供IIO示波器软件、Python脚本及全套工具与文档。


Latest Media 11
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目