ADUM6000

量产

隔离式5 kV DC/DC转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成isoPower 的隔离式DC/DC转换器
  • 5 V或3.3 V调节输出
  • 最高400 mW输出功率
  • 16引脚SOIC封装,爬电距离大于7.6 mm
  • 工作温度最高可达105°C(最大值)
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
  • 热过载保护
  • 安全和法规认证
    UL认证(申请中)
    1分钟5000 V rms,符合UL 1577标准
  • CSA元件验收通知#5A
    IEC 60601-1: 125 V rms
    IEC 60950-1: 380 V rms
  • VDE 合格证书(申请中)
    IEC 60747-5-2 (VDE 0884 Part 2):2003-01
    VIORM = 846 V 峰值
ADUM6000
隔离式5 kV DC/DC转换器
ADuM6000 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

参考电路

CN0280 参考设计

集成隔离式电源、用于太阳能光伏转换器的强大完全隔离式电流检测电路

特性和优点

  • 高电流检测
  • 光伏应用
  • 完全隔离
CN0280
集成隔离式电源、用于太阳能光伏转换器的强大完全隔离式电流检测电路

最新评论

近期浏览