eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入电压范围:
    3.3 V 至 20 V
  • 最大输出电流
    300 mA
  • 低噪声:15 μV rms(固定输出型)
  • PSRR性能:60 dB (10 kHz,VOUT = 3.3 V)
  • 反向电流保护
  • 低压差:
    200 mV(300 mA负载)
  • 初始精度: ±0.8%
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP7102
20 V、300 mA低噪声CMOS LDO
ADP7102 Functional Block Diagram ADP7102 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT1962 推荐用于新设计 300mA、低噪声 、微功率 LDO 稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP7102
  • ADP7102-1.5
  • ADP7102-1.8
  • ADP7102-2.5
  • ADP7102-3.0
  • ADP7102-3.3
  • ADP7102-5.0
  • ADP7102-9.0
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-ADP7102

ADP7102 评估板

产品详情

该产品拥有特定电压的单独评估板,还包括一些特定的特性以及RedyKitTM。 RedyKit提供两种装配完善且经过测试的评估板,以及适用于IC调节器的全套产品(电压)选项,可以简化产品评估。 套件中所有IC选项均分类存放,每个抗静电拉链袋上都清楚地印着ADI产品型号。


使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。


EVAL-ADP7102
ADP7102 评估板

参考电路

Dual Gas Sensor Simplified Schematic
CN0396 参考设计

带温度补偿功能的双通道电化学气体传感器

特性和优点

  • 双通道电化学气体传感器
  • 温度补偿
  • 16位数字化
EVAL-CN0290-SDPZ的功能框图
CN0290 参考设计

扩展高性能锁相环的低频范围

特性和优点

  • 带扩展低频范围的锁相环
  • LO低至10MHz,RF低至100MHz
  • 低失真、低相位噪声
Isolated and Nonisolated RS-485 Transceiver Simplified Schematic
CN0416 参考设计

稳健、可配置、隔离和非隔离RS-485收发器

特性和优点

  • 全双工和半双工选择 
  • 隔离式和非隔离式RS-485 
  • 高达16 MBPS传输 
  • 使用板载旋转式编码器进行多节点连接 
Isolated USB to FTDI Isolated RS-232/Isolated RS-485 Circuit
CN0373 参考设计

隔离式USB转隔离式RS-485/隔离式RS-232接口

特性和优点

  • 隔离式USB转隔离式RS-485/RS-232接口
  • 小尺寸
  • 鲁棒的接口


CN0396
带温度补偿功能的双通道电化学气体传感器
Dual Gas Sensor Simplified Schematic
EVAL-CN0396-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0396-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0396-ARDZ Evaluation Board - Bottom View
CN0290
扩展高性能锁相环的低频范围
EVAL-CN0290-SDPZ的功能框图
EVAL-CN0290-SDPZ板的照片(连接至EVAL-SDP-CS1Z板)
CN0416
稳健、可配置、隔离和非隔离RS-485收发器
Isolated and Nonisolated RS-485 Transceiver Simplified Schematic
EVAL-CN0416-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0416-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0416-ARDZ Evaluation Board - Bottom View
CN0373
隔离式USB转隔离式RS-485/隔离式RS-232接口
Isolated USB to FTDI Isolated RS-232/Isolated RS-485 Circuit

最新评论

近期浏览