Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD9643:  14-разрядный сдвоенный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с частотой преобразования 170/210/250 MSPS и питанием 1,8 В

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD9643 – сдвоенный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) со скоростью преобразования до 250 MSPS. AD9643 разработан специально для систем связи, где желательны низкая стоимость, малые габариты, широкая полоса пропускания и универсальность.

Сдвоенное ядро АЦП построено на многокаскадной дифференциальной конвейерной архитектуре с интегрированной логикой коррекции ошибок в выходном коде. Каждый АЦП содержит широкополосные входы, которые поддерживают разнообразные диапазоны входных напряжений, устанавливаемые пользователем. Встроенный источник опорного напряжения упрощает разработку устройств. Стабилизатор коэффициента заполнения (DCS) компенсирует отклонения в коэффициенте заполнения тактовых импульсов АЦП, позволяя преобразователю сохранить превосходные характеристики.

Данные с выхода АЦП направляются непосредственно на два внешних 14-разрядных выходных LVDS порта и форматируются как чередующиеся или мультиплексированные.

Гибкие функции энергосбережения позволяют при необходимости значительно снизить энергопотребление.

Настройка и управление осуществляется с помощью 3-проводного SPI-совместимого последовательного интерфейса.

AD9643 выпускается в 64-выводном корпусе LFCSP и работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
  • Системы связи
  • Системы радиосвязи с разнесенным приемом
  • Многомодовые цифровые приемники (3G)
    TD-SCDMA, WiMax, WCDMA,
    CDMA2000, GSM, EDGE, LTE
  • Системы квадратурной (I/Q) демодуляции
  • Интеллектуальные антенные системы
  • Программное радио общего назначения
  • Ультразвуковое оборудование
  • Высокоскоростная передача данных

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

  1. Встроенный сдвоенный 14-разрядный АЦП скоростью преобразования 170/210/250 MSPS.
  2. Работа от источника питания 1,8 В и отдельного источника для питания цифровых LVDS выводов.
  3. Запатентованный дифференциальный вход сохраняет превосходное отношение сигнал/шум (SNR) для входных сигналов с частотой до 300 МГц
  4. Вход SYNC позволяет синхронизировать множество устройств.
  5. 3-проводный SPI порт на 1,8 В для программирования и считывания содержимого регистров.
  6. Совместимость по выводам с AD9613 позволяет менять разрешение АЦП с 14 до 12 разрядов без модификации печатной платы.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Отношение сигнал/шум (SNR) = 71,5 dBFS при 185 МГц Ain и 250 MSPS
  • Динамический диапазон, свободный от гармоник (SFDR) = 85 дБн при 185 МГц Ain и 250 MSPS
  • Входной шум = −152,0 dBFS/Гц при 200 МГц, −1 dBFS Ain, 250 MSPS
  • Полное энергопотребление: 785 мВт при 250 MSPS
  • Источник питания на 1,8 В для работы аналоговой части и выхода LVDS
  • Целочисленный делитель частоты тактовых импульсов от 1 до 8 (максимальная входная частота 625 МГц)
  • Интегрированный двухканальный АЦП
  • Cм. техническое описание для получения дополнительной информации

Функциональная блок-схема AD9643

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD9643: 14-Bit, 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter (ADC) Data Sheet (Rev D, 02/2013) (pdf, 1632 kB) Технические описания PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) Статьи по применению PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) Статьи по применению PDF
AN-932: Power Supply Sequencing  (pdf, 95 kB) Статьи по применению PDF
AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) Статьи по применению PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) Статьи по применению PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) Статьи по применению PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) Статьи по применению PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) Статьи по применению PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) Статьи по применению PDF
AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
Статьи по применению PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
Статьи по применению PDF
AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) Статьи по применению PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) Статьи по применению PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) Статьи по применению PDF
AN-741: Little Known Characteristics of Phase Noise  (pdf, 1679 kB) Статьи по применению PDF
AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) Статьи по применению PDF
AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) Статьи по применению PDF
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters  (pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output
Статьи по применению PDF
AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance  (pdf, 227 kB)
A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter)
Статьи по применению PDF
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
Статьи по применению PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) Статьи по применению PDF
CN0242: High Performance, High IF, 75 MHz Bandwidth, 14-Bit, 250 MSPS Receiver Front End with Band-Pass Antialiasing Filter  (pdf, 228 kB) Circuit Note PDF
The Data Conversion Handbook Руководства по проектированию HTML
MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of  (pdf, 144 kB) Обучение PDF
MT-002: What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design  (pdf, 152 kB) Обучение PDF
MT-001: Taking the Mystery out of the Infamous Formula, "SNR=6.02N + 1.76dB," and Why You Should Care  (pdf, 94 kB) Обучение PDF
MT-075: Differential Drivers for High Speed ADCs Overview  (pdf, 183 kB) Обучение PDF
UG-293: Evaluating the AD9643/AD9613/AD6649/AD6643 Analog-to-Digital Converters  (pdf, 2740 kB) Руководства пользователей PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
MS-2124: Understanding AC Behaviors of High Speed ADCs  (pdf, 276 kB) Технические статьи PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
Технические статьи PDF
Avnet Electronics Marketing Americas и Analog Devices представляют многофункциональный комплект разработки программно-определяемых радиосистем Zynq™-7000 EPP / Analog Devices (22 июн 2012) Пресс-релизы HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimADC
ADIsimADC is Analog Devices' Analog-to-Digital Behavioral Model that accurately models the typical performance characteristics of many of our High Speed Converters. The model faithfully reproduces the errors associated with both static and dynamic features such as AC linearity, clock jitter, and many other product specific anomalies.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD9643 IBIS Model Модели IBIS HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD9643

  • For differential RF/IF, we recommend the ultra low distortion ADL5562.
  • For a fully differential input and output DVGA in digital communications systems, we recommend the ADL5202 or the AD8376.
Recommended Clock Drivers for the AD9643
  • For low jitter performance and integrated VCO, we recommend one of the AD9520-0 or AD9522-0 family of selectable VCO frequencies.

  • For low jitter performance along with on chip PLL and VCO, we recommend the AD9523, AD9523-1 or the AD9524.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD9643 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD9643-170EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 300,00 Да -
AD9643-210EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 300,00 Да -
AD9643-250EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 300,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть