Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADF4159
新規設計に推奨周波数シンセサイザ、フラクショナル-N、13 GHz、ダイレクト・モジュレーション/高速波形発生
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.59
製品情報
- RF帯域幅:~13 GHz
- 高速と低速のFMCWランプの生成機能
- サブヘルツの周波数分解を可能にする25ビット固定対数係数
- PFD周波数:最大110MHz
- 正規化位相ノイズ・フロア:-224 dBc/Hz
- FSKとPSK機能
- 鋸波、三角波、放物線波の波形生成
- FSKでの多重傾斜
- 2つの異なるスイープ・レートでの上昇傾斜
- ランプ遅延、周波数リードバックおよび割り込み機能
- プログラマブルな位相制御
- アナログ電源電圧:2.7~3.45 V
- デジタル電源電圧:1.8 V
- プログラマブルなチャージ・ポンプ(CP)電流
- 3線式シリアル・インターフェース
- デジタル・ロック検出機能
- ESD性能:3,000 V HBM(人体モデル)、1,000 V CDM(マシーン・モデル)
- 車載アプリケーション向けの品質評価済
ADF4159は、13GHz、フラクショナル・Nの周波数シンセサイザで、変調と、高速および低速の両方の波形生成が可能となっています。この製品は25ビットの固定モジュールを使用しており、サブヘルツの周波数分解能が可能となっています。
ADF4159は、低ノイズのデジタル位相周波数ディテクタ(PFD)、高精度チャージ・ポンプおよびプログラマブルなリファレンス・デバイダで構成されています。シグマ・デルタ(ΣΔ)ベースのフラクショナル・インターポーレータを採用して、フラクショナル-N(分数)の分割をプログラムすることが出来ます。INT(整数)とFRAC(分数)のレジスタは、N=INT+(FRAC/225)としたN全体での分割を定義づけします。
ADF4159は、周波数シフト・キーイング(FSK)及び位相シフト・キーイング(PSK)変調を実現するために使うことが出来ます。また、数々の周波数スイープ・モードも可能で、周波数領域に渡る種々の波形、例えば鋸波、三角波など、の生成が可能です。ADF4159は、サイクル・スリップ・リダクション回路を特長としており、ループ・フィルタの変更なしで、高速ロック時間を実現できます。
内蔵のレジスタの制御は、簡単な3線インターフェースを介して行われます。ADF4159は、2.7V~3.45V範囲内のアナログ電源電圧と1.62V~1.98V範囲内のデジタル電源電圧で動作します。使用しないときは、このデバイスをパワーダウンさせることができます。
アプリケーション
- 通信インフラストラクチャ
- 通信用テスト装置
- 計測機器
- FMCWレーダー
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 5
製品ハイライト 1
ビデオ 12
製品選択ガイド 1
製品ハイライト 1
ソリューション・カタログ 1
デバイス・ドライバ 1
ウェブキャスト 6
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADF4159CCPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| ADF4159CCPZ-RL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| ADF4159WCCPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| ADF4159WCCPZ-RL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFミキサー 2 | ||
| ADL5801 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、10MHz~6GHz、高IP3 |
| ADL5802 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、100MHz~6GHz、デュアル、高IP3 |
| オペアンプ(OPアンプ) 2 | ||
| OP184 | 製造中 | オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力 |
| AD8065 | 製造中 | オペアンプ、145MHz、高性能、 FastFET™ |
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| ADP1613 | 製造中 | DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz |
| リニア・レギュレータ 3 | ||
| ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
| ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
| ADP3334 | 新規設計には非推奨 | レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP® |
| 周波数分周器 & 乗算器 1 | ||
| ADF5001 | 製造中 | 周波数プリスケーラ、4分周、4GHz~18GHz |
| 変調器 & 復調器 2 | ||
| ADL5375 | 製造中 | ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz |
| ADL5380 | 新規設計に推奨 | 直交復調器、400~6000MHz |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く