シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5543:  D/Aコンバータ、16ビット、µSOIC-8パッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD5543製品紹介ビデオあります

AD5543 / AD5553は、電流出力の低消費電力で小型パッケージの高精度16 / 14ビットD/Aコンバータです。これらのデバイスは5V単電源、±10Vの乗算リファレンスで動作するようにデザインされています。

外部接続のリファレンスVREFによって、フル・スケール出力電流が決定されます。内蔵の帰還抵抗(RFB)を使用すると、外付けオペアンプと組み合わせて、電圧変換用のR-2Rと温度トラッキング機能が可能になります。

シリアル・データ・インターフェースは、シリアル・データ入力(SDI)、クロック(CLK)、チップ・セレクト(CS)を使用して、高速の3線式マイクロコントローラ互換入力を提供します。

AD5543 / AD5553は、超小型(3mm×4.7mm)のMSOP-8パッケージまたはSOIC-8パッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 自動テスト装置(ATE)
  • 計測器
  • デジタル制御のキャリブレーション
  • 工業用PLC

特長と利点

  • 16ビット分解能
  • DNL:±1LSB
  • INL:±1LSB
  • 低ノイズ:12nV/√Hz
  • 低消費電力:IDD=10μA
  • セトリング時間:0.5μs
  • 4象限乗算リファレンス入力
  • フル・スケール電流:2mA±20%@VREF=10V
  • 電圧変換を可能にするRFBを内蔵
  • 3線式インターフェース
  • 超小型のMSOP-8パッケージまたはSOIC-8パッケージを採用

AD5543 機能ブロック図

類似製品

  • AD5553 14-Bit DAC in µSOIC-8 Package
  • AD5453 14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD5543に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ:「AD5543 16bit CMOS DAコンバータ」

AD620 R-2Rラダーを用いた電流出力型のコンバータをご紹介します。

この製品のここがおススメ
超小型の8ピン・パッケージで16ビットの分解能をもっています。±電圧をリファレンス入力に供給すると4現象乗算も可能です。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD5543BRMZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

Additional Evaluation Board Information

If you purchase the evaluation board model of this product, you will also need the System Demonstration Platform (SDP). They are used in conjunction as part of a customer evaluation environment.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5543-EP: Current Output/Serial Input, 16-Bit DAC Data Sheet (Rev 0, 02/2012) (pdf, 204 kB)  データシート PDF
AD5543/AD5553: 14/16 ビットD/Aコンバータ、シリアル入力・電流出力 (Rev 0, 05/2003) (pdf, 423 kB)  データシート PDF
AD5543/AD5553: Current Output/Serial Input, 16-/14-Bit DACs Data Sheet (Rev F, 01/2012) (pdf, 259 kB)  データシート PDF
AN-1094: 乗算型DAC―固定リファレンスによる波形発生アプリケーション  (pdf, 534 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1094: Multiplying DACs—Fixed Reference, Waveform Generation Applications  (pdf, 141 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1085: 乗算型DAC―AC / 任意リファレンス・アプリケーション  (pdf, 379 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1085: Multiplying DACs—AC/Arbitrary Reference Applications  (pdf, 137 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: 平衡電流出力DACによるセンタータップ付きトランスの駆動  (pdf, 716 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS DACとオペアンプをベースにしたプログラマブル・ゲイン・アンプ Part I  (pdf, 830 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0151: Versatile High Precision Programmable Current Sources Using DACs, Op Amps, and MOSFET Transistors  (pdf, 234 kB) 実用回路 PDF
UG-215: AD5543 電流出力/シリアル入力DAC の評価  (pdf, 633 kB) ユーザー・ガイド PDF
電力消費を抑え、省スペースを実現するダイレクト・デジタル・シンセサイザ「AD9838/9837」を発表 (26 Apr 2011) プレス・リリース HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
乗算型D/Aコンバータ メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5543 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
BeMicro FPGA Project for AD5543 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD5543 - Microcontroller No-OS Driver デバイスドライバ HTML
AD5446 IIO DAC Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5543 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5543BR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 10.12 $ 8.30 N  成分表 PCN 購入
AD5543BRM 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 10.12 $ 8.30 N  成分表 PCN 購入
AD5543BRM-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 11.00 $ 8.30 N  成分表 PCN 購入
AD5543BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 8.64 $ 7.08 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5543BRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 7.08 Y  成分表 PCN 購入
AD5543BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 8.64 $ 7.08 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5543CRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 10.04 $ 8.23 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5543CRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 8.23 Y  成分表 PCN 購入
AD5543SRMZ-EP 製品状況: 製造中 MICRO SOIC 8 軍用 Tube, 50 $ 30.24 $ 24.78 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5543 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5543SDZ 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる