シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5421:  D/Aコンバータ、16ビット、シリアル入力、4mA~20mA出力、ループ給電

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD5421は、工業用制御業界でスマート・トランスミッタ・メーカーのニーズを満たすようにデザインされたループ給電による4mA~20mAのD/Aコンバータ(DAC)です。このDACは、小型TSSOPパッケージとLFCSPパッケージを採用した高精度、全機能内蔵、低価格ソリューションを提供します。

AD5421には、自分自身とトランスミッタ内のその他のデバイスに電源を供給するために使用する安定化電圧出力があります。このレギュレータは安定化した1.8V~12Vの出力電圧を供給します。また、AD5421は1.22Vと2.5Vのリファレンス電圧も内蔵しているため、ディスクリート・レギュレータとリファレンス電圧が不要になります。

AD5421は規定性能を低下させることなく、標準HART® FSKプロトコル通信回路と組み合わせて使用することができます。高速シリアル・インターフェースは30MHzで動作できるため、一般的に使用されているマイクロプロセッサやマイクロコントローラとSPI互換の3線式インターフェースを介したシンプルな接続が可能です。

AD5421では16ビットの単調性が保証されています。typ値として0.0015%の積分非直線性、0.0012%のオフセット誤差、0.0006%のゲイン誤差を提供します。

AD5421は28 ピンTSSOPパッケージと32ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+105℃の拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。

アプリケーション

  • 工業用プロセス制御
  • 4mA~20mAのループ給電トランスミッタ
  • スマート・トランスミッタ
  • HARTネットワークの接続機能

特長と利点

  • 16ビットの分解能と単調性
  • ピン選択可能なNAMUR 準拠レンジ
    -- 4mA~20mA
    -- 3.8mA~21mA
    -- 3.2mA~24mA
  • NAMUR準拠のアラーム電流
    ダウンスケール・アラーム電流=3.2mA
    アップスケール・アラーム電流=22.8mA / 24mA
  • 総合未調整誤差(TUE):最大0.05%
  • INL誤差:最大0.0035% FSR
  • 出力温度係数:3ppm/℃(typ)
  • 静止電流:最大300μA

AD5421 機能ブロック図

類似製品

  • AD5422 Single Channel, 16-Bit, Serial Input, Current Source & Voltage Output DAC
  • AD5420 Single-Channel, 16-Bit, 4 mA to 20 mA, Current Source DAC

Video: AD5421: 16-bit 4mA to 20mA Loop Powered DAC

Demo circuit for 4- 20-mA HART Enabled Field Instruments

Additional Evaluation Board Information

If you purchase the evaluation board model of this product, you will also need the System Demonstration Platform (SDP). They are used in conjunction as part of a customer evaluation environment.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5421: シリアル入力、ループ給電の4 mA~20 mA、16ビットDAC (Rev A, 05/2011) (pdf, 1135 kB)  データシート PDF
AD5421: 16-Bit, Serial Input, Loop-Powered, 4 mA to 20 mA DAC Data Sheet (Rev H, 11/2014) (pdf, 3039 kB)  データシート PDF
CN0278: 電圧出力機能を追加したフル機能の 4mA~20mA HART ソリューション  (pdf, 718 kB) 実用回路 PDF
CN-0267:HART インターフェースを備えたフル機能の4 MA~20 MA ループ電源フィールド計測器  (pdf, 1109 kB) 実用回路 PDF
AD5421: 16-bit 4mA to 20mA DAC
The AD5421 is a loop powered 16-bit 4mA to 20mA digital to analog converter (DAC) and features integrated precision converters and smart power management circuitry. The AD5421 is the industry's lowest power 4mA to 20mA DAC.
Videos HTML
UG-250: シリアル入力、 4 mA~20 mA ループ給電 16 ビットDAC の評価用ボード  (pdf, 769 kB) ユーザー・ガイド PDF
MS-2528: Power Consumption: a Primary Consideration in Smart Transmitter Design  (pdf, 516 kB) 技術関連記事 PDF
フィールド機器において4〜20mA伝送ラインを使ったHART通信を実現するシグナル・チェーン・ソリューションを発表 (27 Mar 2013) プレス・リリース HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5421 IBIS Model IBISモデル HTML
AD5421 - Microcontroller No-OS Driver デバイスドライバ HTML
AD5421 IIO DAC Linux Driver デバイスドライバ HTML
AD5421 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
BeMicro FPGA Project for AD5421 with Nios driver FPGA HDL HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Low Power Hart Modem for the AD5421

  • For a Hart-compliant fully integrated FSK modem, we recommend the AD5700 or the AD5700-1.
Recommended Digital Isolators for the AD5421
  • For isolated USB designs in healthcare and industrial control, we recommend the ADuM4160.
Recommended Voltage References for the AD5421 Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5421 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5421ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.5mm exposed pad 32 工業用 Reel, 1500 - $ 4.85 Y  成分表 PCN 購入
AD5421BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.5mm exposed pad 32 工業用 Reel, 1500 - $ 6.50 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5421BREZ 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP-EP(EP=3x5.5mm) 28 工業用 Tube, 50 $ 6.55 $ 5.55 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5421BREZ-REEL 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP-EP(EP=3x5.5mm) 28 工業用 Reel, 2500 - $ 5.55 Y  成分表 PCN 購入
AD5421BREZ-REEL7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP-EP(EP=3x5.5mm) 28 工業用 Reel, 1000 - $ 5.55 Y  成分表 PCN 購入
AD5421CREZ 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP-EP(EP=3x5.5mm) 28 工業用 Tube, 50 $ 8.79 $ 6.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5421CREZ-RL 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP-EP(EP=3x5.5mm) 28 工業用 Reel, 2500 - $ 6.60 Y  成分表 PCN 購入
AD5421CREZ-RL7 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP-EP(EP=3x5.5mm) 28 工業用 Reel, 1000 - $ 6.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5421 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5421SDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる