ADA4898-1: オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、高電圧、低ノイズ、低歪み |
ADA4898-1は、超低ノイズ、超低歪み、ユニティ・ゲイン安定の電圧帰還オペアンプであり、±5 V~±16 Vの電源を使う16ビットおよび18ビット・システム向けに最適です。ADA4898-1は、リニアな低ノイズ入力ステージと高いスルー・レートと低ノイズを実現する内部補償機能を内蔵しています。
ADA4898-1は、広い電源電圧範囲、低いオフセット電圧、広い帯域幅を持つため極めて融通性が高く、さらに入力バイアス電流を削減する相殺回路を内蔵しています。
ADA4898-1は、8ピンの150ミルSOICパッケージを採用しています。このパッケージには、負電源プレーンへ熱を逃して消費電力性能を向上させる露出金属パドルが付いています。このEPADは、従来型プラスチック・パッケージの熱問題を大幅に改善します。ADA4898-1の仕様は、−40°C~+105°Cの車 ...続きを見る
ADA4898-1は、超低ノイズ、超低歪み、ユニティ・ゲイン安定の電圧帰還オペアンプであり、±5 V~±16 Vの電源を使う16ビットおよび18ビット・システム向けに最適です。ADA4898-1は、リニアな低ノイズ入力ステージと高いスルー・レートと低ノイズを実現する内部補償機能を内蔵しています。
ADA4898-1は、広い電源電圧範囲、低いオフセット電圧、広い帯域幅を持つため極めて融通性が高く、さらに入力バイアス電流を削減する相殺回路を内蔵しています。
ADA4898-1は、8ピンの150ミルSOICパッケージを採用しています。このパッケージには、負電源プレーンへ熱を逃して消費電力性能を向上させる露出金属パドルが付いています。このEPADは、従来型プラスチック・パッケージの熱問題を大幅に改善します。ADA4898-1の仕様は、−40°C~+105°Cの車載温度範囲で規定されています。
アプリケーション
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4898-1 | 65MHz | 55V/µs | 20µV | 100nA | 900pV/rtHz | 1 | -40 to +105 |
| AD8610 | 25MHz | 60V/µs | 75µV | 2pA | 6nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8605 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8067 | 54MHz | 640V/µs | 200µV | 600fA | 6.6nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8671 | 10MHz | 4V/µs | 20µV | 3nA | 2.8nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8065 | 145MHz | 180V/µs | 400µV | 2pA | 7nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8675 | 10MHz | 2.5V/µs | 10µV | 500pA | 2.8nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8033 | 80MHz | 80V/µs | 1mV | 1.5pA | 11nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD825 | 46MHz | 140V/µs | 1mV | 10pA | 12nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8638 | 1.5MHz | 2V/µs | 3µV | 1pA | 59nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8628 | 2.5MHz | 1V/µs | 1µV | 30pA | 22nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA4898-1YRDZ | 製造中 | 8 ld SOIC-EP | 8 | Auto | $2.70 | $2.29 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| ADA4898-1YRDZ-R7 | 製造中 | 8 ld SOIC-EP | 8 | Auto | - | $2.29 | 01/08/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADA4898-1YRDZ-RL | 製造中 | 8 ld SOIC-EP | 8 | Auto | - | $2.29 | 01/08/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。