シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4898-1:  オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、高電圧、低ノイズ、低歪み

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

ADA4898-1は、超低ノイズ、超低歪み、ユニティ・ゲイン安定の電圧帰還オペアンプであり、±5 V~±16 Vの電源を使う16ビットおよび18ビット・システム向けに最適です。ADA4898-1は、リニアな低ノイズ入力ステージと高いスルー・レートと低ノイズを実現する内部補償機能を内蔵しています。

ADA4898-1は、広い電源電圧範囲、低いオフセット電圧、広い帯域幅を持つため極めて融通性が高く、さらに入力バイアス電流を削減する相殺回路を内蔵しています。

ADA4898-1は、8ピンの150ミルSOICパッケージを採用しています。このパッケージには、負電源プレーンへ熱を逃して消費電力性能を向上させる露出金属パドルが付いています。このEPADは、従来型プラスチック・パッケージの熱問題を大幅に改善します。ADA4898-1の仕様は、−40°C~+105°Cの車載温度範囲で規定されています。

アプリケーション

  • 計測機器
  • アクティブ・フィルタ
  • DACバッファ
  • SAR
  • ADCドライバ
  • 光電子工学
  • 特長と利点

    • 超低ノイズ
      0.9 nV/√Hz
      2.4 pA/√Hz
      10 Hzで1.2 nV/√Hz
    • 超低歪み: 500 kHzで−93 dBc
    • 広い電源電圧範囲: ±5 V~±16 V
    • 高速
      −3 dB帯域幅: 65 MHz (G = +1)
      スルー・レート: 55 V/µs
    • ユニティ・ゲイン安定
    • 低入力オフセット電圧: 150 µV最大
    • 低入力オフセット電圧ドリフト: 1 µV/°C
    • 低入力バイアス電流: −0.1 µA
    • 低入力バイアス電流ドリフト: 2 nA/°C
    • 電源電流: 8 mA
    • パワーダウン機能

    ADA4898-1機能ブロック図

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品 の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性



    おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  製品ビデオをご用意
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

    サンプル請求


    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


       無償サンプル
    無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
    無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
    ADA4898-1/ADA4898-2: 高電圧、低ノイズ、低歪みのユニティ・ゲイン安定な高速オペアンプ (Rev C, 02/2010) (pdf, 343 kB)  データシート PDF
    ADA4898-1/ADA4898-2: High Voltage, Low Noise, Low Distortion, Unity-Gain Stable, High Speed Op Amp Datasheet (Rev D, 05/2012) (pdf, 343 kB)  データシート PDF
    AN-581: 単電源アプリケーションでのオペアンプのバイアスとデカップリング  (pdf, 1132 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-417: 低電圧、高速システムの設計上の制約を軽減する高速レールto レール・オペアンプ  (pdf, 695 kB)
    電源電圧がより低くなっていく傾向は、具体的にはシステムの消費電力をできるだけ小さくしたいという要求と、システム内の電源の数を削減したいという要求になっています。以下のアプリケーションについての検討がされています:シングルエンドおよび差動入力を備えたADCの入力回路、ビデオ用ライン・ドライバー、アクティブ・フィルタ、HDSLトランシーバ、トランスのドライブ回路
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
    Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-402: 出力クランプ・オペアンプの入力クランプ・アンプによる置換え  (pdf, 449 kB)
    これまでの大部分のクランプ・アンプでは出力でクランプするアーキテクチャを採用しているため、出力クランプ・アンプ(OCA)と呼ばれています。入力クランプ・アンプ(ICA)と呼ばれる新しいアーキテクチャは、優れたクランプ精度と低歪みを提供します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
    So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
    アプリケーション・ノート PDF
    MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) チュートリアル PDF
    MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
    MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) チュートリアル PDF
    MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) チュートリアル PDF
    MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) チュートリアル PDF
    MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Misled  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
    MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) チュートリアル PDF
    MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) チュートリアル PDF
    MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) チュートリアル PDF
    MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
    MT-033: 電圧帰還型オペアンプのゲインと帯域幅  (pdf, 0) チュートリアル PDF
    MT-032: 理想的な電圧帰還(VFB)オペアンプ  (pdf, 443 kB) チュートリアル PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    Webcasts WEBCAST
    UG-135: 高速シングル・オペアンプの評価用ボード(エクスポーズド・パッド付き8 ピン SOIC)  (pdf, 261 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Analog Dialogue Vol.44Vol.4  20ビットDACは最も使いやすい1ppm高精度電圧源です 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
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
    VRMS/dBm/dBu/dBv 計算ツール
    パワー測定の標準単位と信号強度の間の変換を行います。
    *使用方法については日本語版がございます。
    ユーティリティ&コンバージョン HTML
    ADIsimOpAmp™
    電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
    *使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    オペアンプの安定性
    オペアンプ・バッファの安定性効果を実証するためのアプレット
    各種計算ツール HTML
    ADA4898 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADA4898-1 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADA4898-1YRDZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Tube, 98 $ 2.70 $ 2.29 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADA4898-1YRDZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.29 Y  成分表 PCN 購入
    ADA4898-1YRDZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.29 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADA4898-1 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADA4898-1YRD-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
    ADA4898-1YRDZ 製品状況: 製造中 8-Lead w/Thermal Pad $ 3.78 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる