ADA4898-1
製造中高電圧、低ノイズ、低歪み、ユニティ・ゲイン安定の高速オペアンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.11
製品情報
- 超低ノイズ:
0.9 nV/√Hz
2.4 pA/√Hz
1.2 nV/√Hz(10Hz時) - 超低歪み:500kHzで−93dBc
- 広い電源電圧範囲:±5 V~±16 V
- 高速:
−3dB帯域幅:65MHz (G = +1)
スルー・レート:55V/μs
- ユニティ・ゲイン安定
- 低入力オフセット電圧:160μV(最大値)
- 低入力オフセット電圧ドリフト:1μV/°C
- 低入力バイアス電流:−0.1μA
- 低入力バイアス電流ドリフト:2nA/°C
- 電源電流:8mA
- パワーダウン機能
ADA4898-1は、超低ノイズ、超低歪み、ユニティ・ゲイン安定の電圧帰還オペアンプであり、±5V~±16Vの電源を使用する16ビット・システムおよび18ビット・システムに最適です。ADA4898-1は、リニアな低ノイズ入力段と高スルー・レートおよび低ノイズを実現する内部補償機能を内蔵しています。
ADA4898-1は、広い電源電圧範囲、低いオフセット電圧、広い帯域幅を持つため極めて汎用性が高く、また、入力バイアス電流を削減する相殺回路を内蔵しています。ADA4898-1は、8ピンSOICパッケージを採用しています。このパッケージには、消費電力を低減すると共に負電源プレーンへの熱拡散を改善する露出金属パドルが備わっています。このEPADは、従来型のプラスチック・パッケージの熱問題を大幅に改善します。ADA4898-1は、拡張工業用温度範囲(−40°C~+105°C)で動作するよう仕様規定されています。
アプリケーション- 計測器
- アクティブ・フィルタ
- DACバッファ
- SAR ADCドライバ
- 光エレクトロニクス
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
回路ノート 1
チュートリアル 12
アナログ・ダイアログ 3
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADA4898-1YRDZ | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
| ADA4898-1YRDZ-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
| ADA4898-1YRDZ-RL | 8-Lead SOIC w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| ADA4898-1YRDZ | 製造中 | |
| ADA4898-1YRDZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4898-1YRDZ-RL | 製造中 | |
|
7 22, 2009 - 09_0100 Datasheet change to ADA4898-1 |
||
| ADA4898-1YRDZ | 製造中 | |
| ADA4898-1YRDZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4898-1YRDZ-RL | 製造中 | |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4898
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く消費電力とダイ温度
このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。
ツールを開くVRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール
電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
ADA4898-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める