探索我们全新精简的产品导航和改进的参数搜索表格,助您更快完成产品选型。
µModule 稳压器
                            
                µModule 稳压器
ADI公司的µModule®(微型模块)稳压器和DC-DC电源产品是完整的系统级封装(SiP)电源管理解决方案,在紧凑的表面贴装BGA或LGA封装中集成了DC-DC控制器、功率晶体管、输入和输出电容、补偿元件以及电感。µModule电源产品支持降压、降压-升压、电池充电器、隔离式转换器和LED驱动器等功能。µModule电源产品是高度集成的解决方案,每个器件均提供PCB Gerber文件,在满足时间和空间限制的同时,具有高效率、高可靠性。一些产品还提供符合EN 55022 B类标准的低EMI解决方案。                            
                            
                            
                                ADI公司的µModule®(微型模块)稳压器和DC-DC电源产品是完整的系统级封装(SiP)电源管理解决方案,在紧凑的表面贴装BGA或LGA封装中集成了DC-DC控制器、功率晶体管、输入和输出电容、补偿元件以及电感。µModule电源产品支持降压、降压-升压、电池充电器、隔离式转换器和LED驱动器等功能。µModule电源产品是高度集成的解决方案,每个器件均提供PCB Gerber文件,在满足时间和空间限制的同时,具有高效率、高可靠性。一些产品还提供符合EN 55022 B类标准的低EMI解决方案。
                            
                        {{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
- 
                                                    {{newProjectText}} {{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}