ADPM12200
推荐用于新设计2000W, 非隔离式四分之一砖型直流 - 直流电源模块
2000W, 非隔离式四分之一砖型 DC/DC 电源模块
- 产品模型
- 6
Viewing:
概述
- 电气
- 40V 至 60V 输入电压范围
- 12V 全稳压输出电压
- 热设计功率高达 2000W
- 峰值功率高达 3000 瓦
- 半负荷下峰值效率高达 98%。
- 全面保护:输入欠压锁定 (UVLO) 和过压锁定 (OVLO)、输入过流保护 (OCP)、输出过压锁定 (OVP)、输出过流保护 (OCP)、短路保护 (SCP) 和过温保护 (OTP)
- 无最低负载要求
- 耦合电感器实现快速负载瞬态响应
- 远程开/关(REM)可选逻辑
- PMBus™ 配置
- 事件数据记录仪(黑匣子)
- 并联运行与主动电流共享
- 非隔离
- 机械的
- 行业标准四分之一砖尺寸:58.4 毫米 × 36.8 毫米 × 15.1 毫米(2.30 英寸 × 1.45 英寸 × 0.59 英寸)
- 可选引脚长度:2.79 毫米、3.70 毫米或 4.32 毫米
- 安全与认证
- IEC/UL/EN/CSA 62368-1
- 符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 和 (EU) 2015/863
- 认证生产设施:ISO 9001,TL 9000, ISO 14001, ISO 45001
ADPM12200 是一款高功率四分之一砖型 DC-DC 转换器,在半负载下可提供高达 98% 的效率。
ADPM12200 是一款非隔离式转换器,可提供 12V 全稳压输出,持续功率为 2000W,在有限时间内峰值功率可达 3000W。
应用
- 分布式电源架构
- 无线网络
- 接入和光网络设备
- 企业网络
- 最新一代集成电路(DSP、FPGA 和 ASIC)及微处理器驱动的应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADPM12200CMLZBH | MCML | ||
| ADPM12200CMLZBL | MCML | ||
| ADPM12200CMLZCH | MCML | ||
| ADPM12200CMLZCL | MCML | ||
| ADPM12200CMLZDH | MCML | ||
| ADPM12200CMLZDL | MCML |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADPM12200的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论