概览

优势和特点

  • 40V 至 60V 输入电压范围
  • 12V 输出电压
  • 默认安装 ADPM12200CMLZCH
  • 高电平有效逻辑
  • 支持一个模块、两个模块、三个模块或四个模块并行运行
  • 温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 用于输入和输出电压连接的大电流 PCB 接线片
  • 用于输入和输出电流监测的电流检测电阻器
  • PMBus 接口
  • 全面装配且经过测试

产品详情

EVAL-ADPM12200 评估 (EV) 板是一款经过验证的设计,用于评估 ADPM12200 2000W,这是一款非隔离式四分之一砖 DC-DC 电源模块,带有 PMBus 数字接口。EV 板默认安装了 ADPM12200CMLZCH。

EV 板旨在评估一个 ADPM12200 模块或两个、三个或四个 ADPM12200 模块并行运行的性能。

该评估板的工作输入电压范围为 40V 至 60V,并支持 12V 输出电压。

MAX34451 16 通道 V/I 监视器用作 ADPM12200 模块中电压和电流遥测的 PMBus 控制器。MAX34451 EV 套件及其基于 Windows® 的图形用户界面 (GUI) 软件用于 EVAL-ADPM12200 板和 PC 之间的通信。

相关产品