在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
LTM4643
推荐用于新设计具可配置 3A 输出阵列的超薄型、四通道 μModule 稳压器
- 产品模型
- 8
概述
- 每路输出可提供 3A 电流的四通道输出降压型 μModule® 稳压器
- 宽输入电压范围:
- 4V 至 20V
- 2.375V 至 20V (采用外部偏置)
- 0.6V 至 3.3V 输出电压
- 每个通道可提供 3A DC 输出电流
- ±1.5% 的总输出电压调节准确度
- 电流模式控制、快速瞬态响应
- 可通过并联提供较高的输出电流
- 输出电压跟踪
- 内部温度检测二极管输出
- 外部频率同步
- 过压、过流和过热保护
- 9mm x 15mm x 1.82mm LGA 封装和 9mm x 15mm x 2.42mm BGA 封装
LTM®4643 是一款每路输出可提供 3A 电流的四通道 DC/DC 降压型 μModule (电源模块) 稳压器。输出可通过并联形成一个阵列以提供高达 12A 的电流能力。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和支持组件。LTM4643 可在一个 4V 至 20V 或 2.375V 至 20V (采用一个外部偏置电源) 的输入电压范围内运作,支持一个 0.6V 至 3.3V (各由单个外部电阻器来设定) 的输出电压范围。该器件的高效率设计使每个通道能够提供 3A 的连续输出电流。仅需大容量的输入和输出电容器。
故障保护功能包括过压、过流和过热保护。LTM4643 采用 9mm x 15mm x 1.82mm LGA 封装和 9mm x 15mm x 2.42mm BGA 封装,并符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。

应用
- FPGA、GPU 和 ASIC 应用
- PCIe 和背面 PCB 安装
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
产品选型卡 1
非常见问题 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTM4643EV#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 1.82mm) | ||
| LTM4643EY#PBF | 77-Lead BGA (15mm x 9mm x 2.42mm) | ||
| LTM4643IV#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 1.82mm) | ||
| LTM4643IY | 77-Lead BGA (15mm x 9mm x 2.42mm) | ||
| LTM4643IY#PBF | 77-Lead BGA (15mm x 9mm x 2.42mm) | ||
| LTM4643MPV#PBF | 77-Lead LGA (15mm x 9mm x 1.82mm) | ||
| LTM4643MPY | 77-Lead BGA (15mm x 9mm x 2.42mm) | ||
| LTM4643MPY#PBF | 77-Lead BGA (15mm x 9mm x 2.42mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM4643EV#PBF | 量产 | |
| LTM4643EY#PBF | 量产 | |
| LTM4643IV#PBF | 量产 | |
| LTM4643IY | 量产 | |
| LTM4643IY#PBF | 量产 | |
| LTM4643MPV#PBF | 量产 | |
| LTM4643MPY | 量产 | |
| LTM4643MPY#PBF | 量产 | |
|
3月 10, 2021 - 21_0062 LTM4643 Notification of Qualification of New Mold Compound |
||
| LTM4643EV#PBF | 量产 | |
| LTM4643EY#PBF | 量产 | |
| LTM4643IV#PBF | 量产 | |
| LTM4643IY | 量产 | |
| LTM4643IY#PBF | 量产 | |
| LTM4643MPV#PBF | 量产 | |
| LTM4643MPY | 量产 | |
| LTM4643MPY#PBF | 量产 | |
|
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4643EV#PBF | 量产 | |
| LTM4643EY#PBF | 量产 | |
| LTM4643IV#PBF | 量产 | |
| LTM4643IY | 量产 | |
| LTM4643IY#PBF | 量产 | |
| LTM4643MPV#PBF | 量产 | |
| LTM4643MPY | 量产 | |
| LTM4643MPY#PBF | 量产 | |
|
2月 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
| LTM4643EV#PBF | 量产 | |
| LTM4643EY#PBF | 量产 | |
| LTM4643IV#PBF | 量产 | |
| LTM4643IY | 量产 | |
| LTM4643IY#PBF | 量产 | |
| LTM4643MPV#PBF | 量产 | |
| LTM4643MPY | 量产 | |
| LTM4643MPY#PBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4643
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM4643
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。