LTM4612
推荐用于新设计符合 EN55022B 规格的 36Vin、15Vout、5A、DC/DC μModule 稳压器
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 完整的低 EMI 开关模式电源
- 符合 EN55022 Class B 规格
- 宽输入电压范围:5V 至 36V
- 3.3V 至 15V 输出电压范围
- 5A DC,7A 峰值输出电流
- 低输入和输出参考噪声
- 输出电压跟踪和裕度
- 电源良好跟踪和裕度调节
- PLL 频率同步
- ±1.5% 调整点准确度
- 电流折返保护功能 (在启动时停用)
- 并联 / 均流
- 超快瞬态响应
- 电流模式控制
- 可编程软起动
- 输出过压保护
- –55°C 至 125ºC 工作温度范围 (LTM4612MPV)
- 小占板面积、扁平 (15mm x 15mm x 2.8mm) 表面贴装型 LGA 封装
LTM®4612 是一款符合 EN55022 Class B 规格的高电压输入和输出、5A 开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持元件。LTM4612 的工作输入电压范围为 5V 至 36V,可支持一个 3.3V 至 15V 的输出电压范围 (由单个外部电阻器来设定)。仅需采用大容量的输入和输出电容器便可完成设计。
由于采用了高开关频率和一种自适应接通时间电流模式架构,因而实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,且并未牺牲稳定性。
内置的输入滤波器和噪声抵消电路实现了低噪声耦合,从而有效地降低了电磁干扰 (EMI) —— 见图 4 和 8。此外,还可以使该 DC/DC μModule® 与一个外部时钟相同步,以减少无用的频率谐波,并允许执行 PolyPhase® 操作,用于提供高负载电流。
LTM4612 采用节省空间的耐热性能增强型 15mm x 15mm x 2.8mm LGA 封装,因而可以利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。LTM4612 是无铅型器件,并符合 RoHS 标准。
由于采用了高开关频率和一种自适应接通时间电流模式架构,因而实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,且并未牺牲稳定性。
内置的输入滤波器和噪声抵消电路实现了低噪声耦合,从而有效地降低了电磁干扰 (EMI) —— 见图 4 和 8。此外,还可以使该 DC/DC μModule® 与一个外部时钟相同步,以减少无用的频率谐波,并允许执行 PolyPhase® 操作,用于提供高负载电流。
LTM4612 采用节省空间的耐热性能增强型 15mm x 15mm x 2.8mm LGA 封装,因而可以利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。LTM4612 是无铅型器件,并符合 RoHS 标准。
Applications
- 电信和网络设备
- 工业和航空电子设备
- RF 系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 3
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型卡 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTM4612EV#PBF | 133-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
| LTM4612IV#PBF | 133-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
| LTM4612MPV#PBF | 133-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM4612EV#PBF | 量产 | |
| LTM4612IV#PBF | 量产 | |
| LTM4612MPV#PBF | 量产 | |
|
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4612EV#PBF | 量产 | |
| LTM4612IV#PBF | 量产 | |
| LTM4612MPV#PBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTM4612 Demo Circuit - High Density 5A High Voltage Low Noise Step-Down Regulator (22-36V to 12V @ 5A)
- LTM4612 Demo Circuit - High Density 3A High Voltage Low Noise Step-Down Regulator (5-36V to 12V @ 3A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4612
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4612的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论