LT3433

量产

高电压、升压 / 降压型 DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 自动升压和降压转换
  • 采用单个电感器
  • 4V 至 60V 的宽输入电压范围
  • VOUT 范围从 3.3V 至 20V
  • 双内部 500mA 开关
  • 100μA 无负载静态电流
  • 低电流停机模式
  • ±1% 输出电压准确度
  • 200kHz 工作频率
  • 升压电源引脚用于使高压侧开关饱和
  • 频率折返保护
  • 电流限制折返保护
  • 电流限制不受占空比的影响
  • 16 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装

LT3433
高电压、升压 / 降压型 DC/DC 转换器
4V to 60V to 5V DC/DC Converter with Burst Mode Operation Maximum Output Current vs VIN Product Package 1 Efficiency
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
理想二极管和PowerPath控制器 1
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC527A

LT3433EFE演示板 | 升压/降压转换器,4V至60V输入,VOUT = 5V/400mA (12VIN)

产品详情

演示电路527是一款具有Burst Mode™工作模式的单芯片升压/降压DC/DC开关转换器,内置LT3433。该板经过优化,在4V至60V的输入电压范围内,负载电流(12VIN)高达400mA,可提供5V输出。该演示板也可仅用于降压,48V输入电压时可提供5V (340mA)输出,12V输入电压时则提供5V (400mA)输出。

DC527A
LT3433EFE演示板 | 升压/降压转换器,4V至60V输入,VOUT = 5V/400mA (12VIN)
DC527A - Schematic

参考电路

CN0415
适用于电磁阀执行器的稳健闭环控制与监测系统 
Circuit Diagram
EVAL-CN0415-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0415-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0415-ARDZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3433的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览