概览

产品详情

演示电路527是一款具有Burst Mode™工作模式的单芯片升压/降压DC/DC开关转换器,内置LT3433。该板经过优化,在4V至60V的输入电压范围内,负载电流(12VIN)高达400mA,可提供5V输出。该演示板也可仅用于降压,48V输入电压时可提供5V (340mA)输出,12V输入电压时则提供5V (400mA)输出。

相关产品

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板原理图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (1)