MAX14821

量产

IO-Link收发器

业内尺寸最小、功能完备的IO-Link收发器,采用2.5mm x 2.5mm、25焊球WLP封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 符合IO-Link v.1.0和v.1.1物理层规范
  • 支持COM1、COM2和COM3数据速率
  • IO-Link设备唤醒检测
  • 推挽、高边或低边输出
  • 100mA C/Q输出驱动
  • 24V、100mA辅助数字输出
  • 24V辅助数字输入
  • 对于两路24V输入,可选择6mA/7mA电流负载
  • 5V、3.3V线性稳压器
  • 24V电源输出具有极性反转保护
  • 带摆率控制的驱动器抑制EMI辐射
  • 通过SPI接口配置、监测器件
  • 2.5V至5V逻辑接口电平
  • 所有24V输入/输出具有反极性和短路保护
  • 高温报警和热关断
  • 全面的故障监测和报警指示
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 2.5mm x 2.5mm WLP和4mm x 4mm TQFN封装

MAX14821收发器设计用于IO-Link®设备和24V二进制传感器/激励器。支持所有IO-Link数据速率。在IO-Link应用中,收发器作为微控制器的物理层接口运行数据链路层协议。此外还提供24V数字输入和输出。两个内部线性稳压器产生通用传感器和激励器所需电源:5V和3.3V。

片上C/Q和DO驱动器可独立配置为推挽、高边(PNP)或低边(NPN)工作。器件检测IO-Link C/Q唤醒条件并在WU输出产生低电平有效唤醒信号。C/Q和DI输入提供可选择的电流负载,用于激励器。

SPI™接口用于配置、监测器件。提供全面的报警条件检测并通过/IRQ输出和SPI接口通信。器件具有极性反转、短路和热保护。对所有电源电压提供欠压监测。

C/Q和DO驱动器可源出/吸入高达100mA的电流。

器件提供2.5mm x 2.5mm、25引脚WLP和4mm x 4mm、24引脚TQFN封装。两种封装均可工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。

应用

  • 工业传感器与激励源
  • IO-Link驱动器
  • IO-Link传感器

MAX14821
IO-Link收发器
MAX14821: Functional Diagram
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
接口收发器 2
MAX14824 量产 IO-Link主机收发器
MAX14830 量产 四通道串行UART,具有128字FIFO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX14820EVKIT

MAX14820和MAX14821评估板

特性和优点

  • 兼容于IO-Link的设备收发器
  • IO和SPI™终端匹配
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB-PC连接(包含电缆)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14820评估套件(EV kit)包含了MAX14820评估板和评估软件。该评估套件提供经过完全安装和测试的电路板,用来评估MAX14820和MAX14821 IO-Link®设备收发器。

评估套件包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI)演示这两款器件的功能。评估板通过USB A至B电缆连接到PC机。

应用

  • 工业传感器与激励源
  • IO-Link驱动器
  • IO-Link传感器

MAX14820EVKIT
MAX14820和MAX14821评估板

参考电路

MAXREFDES99
MAXREFDES99 参考设计

MAX7219显示驱动器扩展板

特性和优点

特征

  • 灵活的16x16点阵显示
  • mbed.org库
  • Arduino库
  • Arduino规格的平台

竞争优势

  • 便携
  • 紧凑
  • 灵活
  • 高成效

maxrefdes37fig00
MAXREFDES37 参考设计

IO-Link Quad Servo Driver

特性和优点

  • Four 5V PWM outputs
  • Four 5V digital inputs
  • 5V/3.4A servo supply
  • IO-Link version 1.1 compliant
  • IEC 61131-9
  • TMG TE device stack
  • Transient voltage suppressor (TVS) diodes that meet
  • IEC 61000-4-2 (ESD)
  • IEC 61000-4-4 (EFT)
5868fig00
MAXREFDES27 参考设计

MAXREFDES27: IO-Link Optical Proximity Sensor

特性和优点

  • Tiny industrial sensor form factor
  • Ultra low power: 150mW
  • Low cost
  • IEC 61131-9
  • IO-Link version 1.1 and 1.0 compliant
  • Field bus agnostic
  • Transient voltage suppression
  • Reverse polarity and short-circuit protected

MAXREFDES42
MAXREFDES42 参考设计

IO-Link RTD温度传感器

特性和优点

特性

  • EC 61131-9
  • IQ2 IO-Link iqStack®器件
  • 兼容IO-Link 1.1版
  • 提供非易失性存储器用于校准
  • 故障监控
  • LED显示屏可快速显示(近似温度值)
  • IO-Link可提供更准确的温度值*

竞争优势

  • 高精度
  • 低功耗
  • 低成本
Santa Cruz MAXREFDES23
MAXREFDES23 (Santa Cruz) 参考设计

IO-LINK光传感器

特性和优点

  • 世界上不多见的超小尺寸IO-Link光传感器:6.5mm x 25mm
  • 低成本
  • IEC 61131-9
  • 符合IO-Link 1.1和1.0版本要求
  • 与现场总线无关
  • 符合以下标准的瞬态电压抑制器(TVS)二极管
  • IEC 61000-4-2 (ESD)
  • IEC 61000-4-4 (EFT)
  • 自动更换传感器
  • 低功耗
  • 极性反接和短路保护
MAXREFDES36
MAXREFDES36 参考设计

16通道IO-LINK数字输入集线器

特性和优点

应用

  • PLC数字输入模块
  • 生产线
  • 输送系统
  • 机器人
  • 过程控制和自动化
  • 工业自动化
  • PLC和DCS系统

竞争优势

  • 小尺寸
  • 低功耗
  • 低成本

特征

  • DIN导轨设计
  • IEC 61131-9
  • 兼容IO-Link第1.1和1.0版
  • 片上8:1串行化
  • 故障监测
  • 现场供电LED驱动器
MAXREFDES99
MAX7219显示驱动器扩展板
MAXREFDES99
MAXREFDES99 Reference Design Block Diagram.
MAXREFDES37
IO-Link Quad Servo Driver
maxrefdes37fig00
maxrefdes37fig01
MAXREFDES27
MAXREFDES27: IO-Link Optical Proximity Sensor
5868fig00
MAXREFDES42
IO-Link RTD温度传感器
MAXREFDES42
MAXREFDES42
MAXREFDES23 (Santa Cruz)
IO-LINK光传感器
Santa Cruz MAXREFDES23
Figure 1. The Santa Cruz reference design block diagram.
MAXREFDES36
16通道IO-LINK数字输入集线器
MAXREFDES36
Figure 2b. The MAXREFDES36# reference design connected to a Balluff USB IO-Link Master.
MAXREFDES36 Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14821的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览