概览

优势和特点

  • 兼容于IO-Link的设备收发器
  • IO和SPI™终端匹配
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB-PC连接(包含电缆)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14820评估套件(EV kit)包含了MAX14820评估板和评估软件。该评估套件提供经过完全安装和测试的电路板,用来评估MAX14820和MAX14821 IO-Link®设备收发器。

评估套件包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI)演示这两款器件的功能。评估板通过USB A至B电缆连接到PC机。

应用

  • 工业传感器与激励源
  • IO-Link驱动器
  • IO-Link传感器

工具及仿真模型

Software Development