LTC3728

量产

双输出、550kHz、两相同步降压型开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双输出 180° 定相控制器减小了所需的输入电容以及由电源引起的噪声
  • OPTI-LOOP® 补偿较大限度地减小输出电容 COUT
  • ±1% 输出电压准确度
  • 电源良好输出电压指示器
  • 可锁相固定频率:250kHz 至 550kHz
  • 双 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • 宽 VIN 范围:工作时为 3.5V 至 36V
  • 非常低压差操作:99% 占空比
  • 可调软起动电流斜坡上升
  • 折返输出电流限制
  • 具备失效选项的闭锁短路停机功能
  • 输出过压保护
  • 输出电压远端采样
  • 低停机电流 IQ :20μA
  • 5V 和 3.3V 稳压器
  • 三种可选的工作模式:恒定频率、突发模式 (Burst Mode®) 操作和 PWM
  • 采用 32 引脚 5mm x 5mm QFN 和 28 引脚 SSOP封装
LTC3728
双输出、550kHz、两相同步降压型开关稳压器
Figure 1. High Effi ciency Dual 5V/3.3V Step-Down Converter Product Package 1 Product Package 2
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC542A

LTC3728EG | 双通道2相,8V至24V输入,5V/3.3V 0A至12A,3.3V/2.5V 0A至12A

产品详情

演示电路542是一款双路输出、双相同步降压控制器,内置LTC3728EG。输出#1可配置为5.0V或3.3V,输出#2可配置为3.3V或2.5V。两个轨的最大负载为12A。DC542的输入电压范围为8V至24V。DC542还可内置5.5V升压转换器偏置电源,其输出连接到EXTVCC。详情参见“可选偏置电源”部分。

eval board
DC447A

LTC3728EUH | 2相双路输出电源, VIN = 5V - 14V, VOUT1 = 2.5V (13A), VOUT2 = 1.8V (13A)

产品详情

演示电路447是一款降压转换器,内置LTC3728EUH稳压器。PolyPhase®双路输出控制器LTC3728EUH可驱动两个高电流同步降压转换器。输入电压为5V–14V,输出电压1为2.5V,负载电流高达13A;输出电压2为1.8V,负载电流高达13A。对于输入电压低于5V的应用,DC447通过底部电路提供5V偏置电源。

eval board
DC392A-B

LTC3728EUH Demo Board | Dual Output, 5V to 24VIN, 5VOUT1 @ 4A, 3.3VOUT2 @ 5A

产品详情

Demonstration circuit 392 is a dual output, step-down, synchronous buck converter featuring either the 150kHz to 300kHz LTC1628EUH controller (DC392A-A), the 250kHz to 550kHz LTC3728EUH (DC392A-B) or 250kHz to 550kHz LTC3728LUH (DC392A-C). It operates with an input voltage range of 7V to 24V and provides 3.3V @ 5A and 5V @ 4A at its output.

DC542A
LTC3728EG | 双通道2相,8V至24V输入,5V/3.3V 0A至12A,3.3V/2.5V 0A至12A
DC542A - Schematic
DC447A
LTC3728EUH | 2相双路输出电源, VIN = 5V - 14V, VOUT1 = 2.5V (13A), VOUT2 = 1.8V (13A)
DC447A - Schematic
DC392A-B
LTC3728EUH Demo Board | Dual Output, 5V to 24VIN, 5VOUT1 @ 4A, 3.3VOUT2 @ 5A
DC392A-B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3728的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览