概览
产品详情
演示电路447是一款降压转换器,内置LTC3728EUH稳压器。PolyPhase®双路输出控制器LTC3728EUH可驱动两个高电流同步降压转换器。输入电压为5V–14V,输出电压1为2.5V,负载电流高达13A;输出电压2为1.8V,负载电流高达13A。对于输入电压低于5V的应用,DC447通过底部电路提供5V偏置电源。
相关产品
文档
-
DC447A - Schematic2009/9/24PDF64K
-
DC447A - Demo Manual2009/9/24PDF513K
-
DC447A - Design File2009/9/24ZIP2M