LT8390
推荐用于新设计具扩展频谱的 60V、同步、四开关、降压-升压型控制器
- 产品模型
- 32
概述
- 4开关单电感器架构允许VIN高于、低于或等于VOUT
- 同步开关:效率高达98%
- 专有峰值-降压峰值-升压电流模式
- 宽VIN范围:4V至60V
- ±1.5%输出电压精度:1V ≤ VOUT ≤ 60V
- 监控器的输入或输出电流精度:±3%
- 展频用于实现低EMI
- 高端PMOS负载开关驱动器
- 集成自举二极管
- 在降压或升压模式下没有顶部MOSFET刷新噪声
- 可调及可同步频率范围:150kHz至650kHz
- 关断期间VOUT已与VIN断开
- 提供带裸露焊盘的28引脚TSSOP和28引脚QFN (4mm × 5mm)两种封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8390是一款同步4开关降压-升压DC/DC控制器,可根据高于、低于或等于输出电压的输入电压调节输出电压、输入或输出电流。专有的峰值-降压/峰值-升压电流模式控制方案支持可调节和可同步的150kHz至650kHz固定频率运行方式,或支持可降低EMI的内部±15%三角扩频调制方式。LT8390具有4V至60V输入电压范围和0V至60V输出电压能力,并支持在操作区域之间进行无缝低噪声转换,是汽车、工业、电信和电池供电系统中稳压器、电池和超级电容充电器应用的理想选择。
LT8390提供输入或输出电流监控和电源良好指示。还提供故障保护功能以检测输出短路情况,在此期间LT8390将处于重试、闩锁或保持运行状态。
| 最大开关频率 | 最大输出功率 | |
| LT8390 | 650kHz | 450W+ |
| LT8390A | 2MHz | 50W+ |
应用
- 汽车、工业、电信系统
- 大功率电池供电系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
设计笔记 1
技术文章 2
模拟对话 2
非常见问题 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LT8390EFE#PBF | 量产 | |
| LT8390EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8390EFE#WPBF | 量产 | |
| LT8390EFE#WTRPBF | 量产 | |
| LT8390HFE#PBF | 量产 | |
| LT8390HFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8390HFE#WPBF | 量产 | |
| LT8390HFE#WTRPBF | 量产 | |
| LT8390IFE#PBF | 量产 | |
| LT8390IFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8390IFE#WPBF | 量产 | |
| LT8390IFE#WTRPBF | 量产 | |
| LT8390JFE#PBF | 量产 | |
| LT8390JFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8390JFE#WPBF | 量产 | |
| LT8390JFE#WTRPBF | 量产 | |
|
2月 1, 2023 - 23_0012 LT8390 Data Sheet Electrical Characteristic Changes |
||
| LT8390EFE#PBF | 量产 | |
| LT8390EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8390EFE#WPBF | 量产 | |
| LT8390EFE#WTRPBF | 量产 | |
| LT8390EUFD#PBF | 量产 | |
| LT8390EUFD#TRPBF | 量产 | |
| LT8390EUFD#WPBF | 量产 | |
| LT8390EUFD#WTRPBF | 量产 | |
| LT8390HFE#PBF | 量产 | |
| LT8390HFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8390HFE#WPBF | 量产 | |
| LT8390HFE#WTRPBF | 量产 | |
| LT8390HUFD#PBF | 量产 | |
| LT8390HUFD#TRPBF | 量产 | |
| LT8390HUFD#WPBF | 量产 | |
| LT8390HUFD#WTRPBF | 量产 | |
| LT8390IFE#PBF | 量产 | |
| LT8390IFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8390IFE#WPBF | 量产 | |
| LT8390IFE#WTRPBF | 量产 | |
| LT8390IUFD#PBF | 量产 | |
| LT8390IUFD#TRPBF | 量产 | |
| LT8390IUFD#WPBF | 量产 | |
| LT8390IUFD#WTRPBF | 量产 | |
| LT8390JFE#PBF | 量产 | |
| LT8390JFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8390JFE#WPBF | 量产 | |
| LT8390JFE#WTRPBF | 量产 | |
| LT8390JUFD#PBF | 量产 | |
| LT8390JUFD#TRPBF | 量产 | |
| LT8390JUFD#WPBF | 量产 | |
| LT8390JUFD#WTRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT8390EFE#PBF | 量产 | |
| LT8390EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8390EFE#WPBF | 量产 | |
| LT8390EFE#WTRPBF | 量产 | |
| LT8390HFE#PBF | 量产 | |
| LT8390HFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8390HFE#WPBF | 量产 | |
| LT8390HFE#WTRPBF | 量产 | |
| LT8390IFE#PBF | 量产 | |
| LT8390IFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8390IFE#WPBF | 量产 | |
| LT8390IFE#WTRPBF | 量产 | |
| LT8390JFE#PBF | 量产 | |
| LT8390JFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8390JFE#WPBF | 量产 | |
| LT8390JFE#WTRPBF | 量产 | |
|
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LT8390EFE#PBF | 量产 | |
| LT8390EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8390EUFD#PBF | 量产 | |
| LT8390EUFD#TRPBF | 量产 | |
| LT8390HFE#PBF | 量产 | |
| LT8390HFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8390HUFD#PBF | 量产 | |
| LT8390HUFD#TRPBF | 量产 | |
| LT8390IFE#PBF | 量产 | |
| LT8390IFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8390IUFD#PBF | 量产 | |
| LT8390IUFD#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8390
- LT8390A
LTpowerCAD 2
- LT8390 Project - Synchronous 4-Switch Buck-Boost Regulator (9-36V to 12V @ 25A)
- LT8390 Project - Synchronous 4-Switch Buck-Boost Regulator (4-60V to 12V @ 4A)
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8390
- LT8390A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。