LT3752
推荐用于新设计具内部内务处理控制器的有源箝位同步正激式控制器
- 产品模型
- 28
产品详情
- 输入电压范围:LT3752:6.5V至100V,LT3752-1:仅受外部器件限制
- 内部管理DC/DC控制器
- 可编程伏秒箝位
- 高效率控制:有源箝位、同步整流、可编程延迟
- 短路(打嗝模式)过流保护
LT®3752 / LT3752-1 是电流模式 PWM 控制器,专为一种有源箝位正激式转换器拓扑而优化。该器件内置了一个 DC/DC 内务处理控制器以改善效率和性能。LT3752 可在输入高达 100V 时正常运作,而 LT3752-1 则专为那些输入电压高于 100V 的应用而优化。
一个可编程伏特-秒箝位可提供高于 50% 的主开关占空比,以实现高的开关、变压器和整流器利用率。有源箝位控制可减小开关电压应力并提高效率。一个同步输出可用于控制副边同步整流。
LT3752 / LT3752-1 采用 38 引脚塑料 TSSOP 封装,其去除了 4 个引脚以实现高压引脚间隔。
应用
- 离线和高电压 (HV) 汽车电池隔离式电源
- 48V 电信隔离式电源
- 工业、汽车和军用系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 3
技术文章 4
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3752EFE#PBF | 量产 | |
LT3752EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3752EFE#WPBF | 量产 | |
LT3752EFE#WTRPBF | 量产 | |
LT3752EFE-1#PBF | 量产 | |
LT3752EFE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3752HFE#PBF | 量产 | |
LT3752HFE#TRPBF | 量产 | |
LT3752HFE#WPBF | 量产 | |
LT3752HFE#WTRPBF | 量产 | |
LT3752HFE-1#PBF | 量产 | |
LT3752HFE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3752HFE-1#WPBF | 量产 | |
LT3752HFE-1#WTRPBF | 量产 | |
LT3752IFE#PBF | 量产 | |
LT3752IFE#TRPBF | 量产 | |
LT3752IFE#WPBF | 量产 | |
LT3752IFE#WTRPBF | 量产 | |
LT3752IFE-1#PBF | 量产 | |
LT3752IFE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3752MPFE#PBF | 量产 | |
LT3752MPFE#TRPBF | 量产 | |
LT3752MPFE-1#PBF | 量产 | |
LT3752MPFE-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LT3752/LT8311 Demo Circuit - Active Clamp Forward Converter with Synchronous Rectification (36-72V to 12V @ 12A)
- LT3752-1/LT8311 Demo Circuit - 200W Active Clamp Forward Converter with Synchronous Rectification (150-400V to 12V @ 16.7A)
- LT8311 - Power Control, LT3752 - Switching Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3752
- LT3752-1
- LT3752-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3752的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论