eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

LTM8074

推荐用于新设计

40VIN 1.2A Silent Switcher µModule 稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低噪声 Silent Switcher® 架构
  • 符合 CISPR 22 B 类标准
  • 宽输入电压范围:3.2V 至 40V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 12V
  • 24VIN,5VOUT,TA = 85°C 时的连续输出电流为 1.2A
  • 3.3VOUT 时的峰值输出电流为 1.75A
  • 可选的开关频率:200kHz 至 2.2MHz
  • 外部同步
  • 可配置为逆变器
  • 4mm × 4mm × 1.82mm BGA 封装
LTM8074
40VIN 1.2A Silent Switcher µModule 稳压器
LTM8074 Application Circuit LTM8074 Pin Configuration LTM8074 Performance Graph
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
  • LTM8074

LTpowerCAD 2


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTM8074
  • LTM8074(INVERTING)
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2753A

LTM8074 1.2A 降压型 Silent Switcher µModule 稳压器

产品详情

演示电路 2753A 采用了 LTM8074EY µModule 稳压器,后者是一款具有 Silent Switcher® 架构的纤巧型、高性能、高效率降压型稳压器。DC2753A 的工作输入电压范围为 3.4V 至 40V,能够提供高达 1.2A 的输出电流。输出电压的可编程范围为 0.78V 至 15V。LTM8074EY 是一款完整的 DC/DC 负载点稳压器,采用耐热性能增强型 4mm × 4mm × 1.82mm BGA 封装,仅需几个输入和输出电容。

图 6 和图 7示出了具 EMI 滤波器的电路板的辐射 EMI 性能。该演示板还安装了一个传导 EMI 滤波器。如需使用此传导 EMI 滤波器,则应将输入连接至 VEMI,而不是 VIN。可以将一个在电路板上现默认为一根 0Ω 跳线的电感器 L2 添加到该 EMI 滤波器中,以进一步降低传导发射。

必须结合本演示手册阅读 LTM8074 数据手册,以便处理或修改 DC2753A。

eval board
DC2753A

LTM8074 1.2A 降压型 Silent Switcher µModule 稳压器

产品详情

演示电路 2753A 采用了 LTM8074EY µModule 稳压器,后者是一款具有 Silent Switcher® 架构的纤巧型、高性能、高效率降压型稳压器。DC2753A 的工作输入电压范围为 3.4V 至 40V,能够提供高达 1.2A 的输出电流。输出电压的可编程范围为 0.78V 至 15V。LTM8074EY 是一款完整的 DC/DC 负载点稳压器,采用耐热性能增强型 4mm × 4mm × 1.82mm BGA 封装,仅需几个输入和输出电容。

图 6 和图 7示出了具 EMI 滤波器的电路板的辐射 EMI 性能。该演示板还安装了一个传导 EMI 滤波器。如需使用此传导 EMI 滤波器,则应将输入连接至 VEMI,而不是 VIN。可以将一个在电路板上现默认为一根 0Ω 跳线的电感器 L2 添加到该 EMI 滤波器中,以进一步降低传导发射。

必须结合本演示手册阅读 LTM8074 数据手册,以便处理或修改 DC2753A。

DC2753A
LTM8074 1.2A 降压型 Silent Switcher µModule 稳压器
DC2753A Demo Board
DC2753A
LTM8074 1.2A 降压型 Silent Switcher µModule 稳压器
DC2753A Demo Board

参考电路

Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
CN0585 参考设计

Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module

特性和优点

  • 4 Analog Input Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 4 Analog Output Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 200 ns Latency between ADC Measurement and DAC Settling
  • Analog Front End Interface Connector
  • Modeling and Simulation Compatible with MATLAB and Python
  • FMC Connector Interface to FPGA

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-31 03:03
    Low Latency Test and Measurement Kit – Hardware in the Loop
  • lazy blur
    VIDEO · 0001-01-01
    低延迟测试和测量套件 – HiL
  • lazy blur
    VIDEO · 2023-04-03 03:08
    Personalized Low Latency Hardware in the Loop (HiL) Solution
CN0585
Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module
Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0585-FMCZ Angle Evaluation Board
EVAL-CN0585-FMCZ Top Evaluation Board
EVAL-CN0585-FMCZ Bottom Evaluation Board
EVAL-CN0585-FMCZ_KIT Angle Evaluation Board
EVAL-CN0585-FMCZ_KIT Top Evaluation Board
EVAL-CN0585-FMCZ_KIT Bottom Evaluation Board

最新评论

近期浏览