LTM4680

推荐用于新设计

具有数字电源系统管理功能的双路 30A 或单路 60A µModule 稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 具有用于控制和监视的数字接口的
  • 双路 30A 或单路 60A 数字可调模拟环路
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 16V
  • 输出电压范围:0.5V 至 3.3V
  • 在 60A 时,从 12VIN 到 1VOUT 具有 90% 满载效率
  • 整个温度范围内的最大支流输出误差为 ±0.5%
  • 电流回读精度为 ±2.5%(25°C 至 125°C)
  • 集成输入电流检测放大器
  • 400kHz PMBus 兼容 I2C 串行接口
  • 支持高达 125Hz 的遥测轮询频率
  • 恒频电流模式控制
  • 与多个模块并联均流
  • 引脚与 LTM4678 兼容
  • 16mm × 16mm × 7.82mm BGA 封装
可读数据:
  • 输入和输出电压、电流和温度
  • 运行峰值、正常运行时间、故障和警告
  • 板载 EEPROM 故障日志记录
可写数据和可配置参数:
  • 输出电压、电压时序监控和容限
  • 数字软启停斜坡、程序模拟回路
  • OV/UV/OT、UVLO、频率和相位
LTM4680
具有数字电源系统管理功能的双路 30A 或单路 60A µModule 稳压器
LTM4680 Application Circuit LTM4680 Pin Configuration LTM4680 Performance Graph
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
  • LTM4680

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTM4680

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2863A

LTM4680 | 具数字电源系统管理功能的高效、多相位 120A μModule 稳压器

产品详情

演示电路 2863A 采用 LTM®4680,这是一款双通道 30A 或单通道 60Aμ 模块®稳压器,输入范围 4.5V-16V。该板上并联两个 LTM4680 μModule IC,可提供 120A 最大负载电流。输出电压调节范围为 0.5V 至 3.3V。有关更多详细信息,请参阅 LTM4680 数据手册。

DC2863A 上电至默认设置,并根据配置电阻器产生功率,无需任何串行总线通信。这样就可以轻松评估 DC/DC 转换器。如想全面了解 LTM4680 的电源系统广泛管理特性,请用电脑下载 GUI 软件 LTpowerPlay® 并使用 ADI I2C/SMBus/PMBus 加密狗 DC1613A  连接到电路板上。LTpowerPlay 使用户可在运行当中重新配置器件,并将配置存储在 EEPROM 中,查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。

下载 GUI

该软件可以从 LTpowerPlay 下载。

有关 LTpowerPlay 的更多详细信息和说明,请参阅 LTM4680 的 LTpowerPlay GUI 快速入门指南。

eval board
DC2844A

LTM4680 | 具有数字电源系统管理功能的双路 30A 或单路 60A μModule 稳压器 

产品详情

演示电路 2844A 是双输出、高效率、高密度 µModule® 稳压器,其输入范围为 4.5V 至 16V。每个输出可提供 30A 的最大负载电流。该演示板采用了一个 LTM4680 µModule 稳压器,该器件是一款具有数字电源系统管理功能的双输出 30A 或单输出 60A 的降压型稳压器。如需了解更多详细信息,请参见 LTM4680 数据手册。

DC2844A 上电至默认设置,并根据配置电阻器产生功率,无需任何串行总线通信。这实现了 DC/DC 转换器的简易评估。如需充分发掘该器件丰富齐全的电源系统管理功能,请将 GUI 软件 LTpowerPlay® 下载到 PC 上,并使用 ADI 的 I2C/SMBus/PMBus 接口转换板 DC1613A 连接到电路板。LTpowerPlay 使用户能在运行当中重新配置器件并将配置存储在 EEPROM 中,查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。

eval board
DC2845A

LTM4680EY | 带数字电源系统管理功能的双路30A或单路60AμModule稳压器

产品详情

演示电路2845A采用LTM4680,这是一款双通道30A或单通道60AμModule®稳压器,具有4.5V至16V的输入电压范围。LTM4680的两个通道在该板上并联,因此能够提供60A的最大负载电流。输出电压可在0.5V至3.3V范围内调整。有关更多详细信息,请参见LTM4680数据手册。

DC2845A上电至默认设置,并根据配置电阻产生功率,无需任何串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。如需全面了解该器件丰富的电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay®下载到PC上并使用ADI公司的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到该板。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,将配置存储在EEPROM中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。

点击此处,下载LTpowerPlay软件。点击此处,下载用于LTpowerPlay的USB转PMBus控制器加密狗DC1613A。

DC2863A
LTM4680 | 具数字电源系统管理功能的高效、多相位 120A μModule 稳压器
DC2863A Evaluation Board DC2863A Evaluation Board - Top View DC2863A Evaluation Board - Bottom View
DC2844A
LTM4680 | 具有数字电源系统管理功能的双路 30A 或单路 60A μModule 稳压器 
DC2844A Image
DC2845A
LTM4680EY | 带数字电源系统管理功能的双路30A或单路60AμModule稳压器
DC2845A Evaluation Board DC2845A Evaluation Board DC2845A Evaluation Board - Top View DC2845A Evaluation Board - Bottom View

参考电路

Intel Agilex 7 FPGA F-series Transceiver-SoC Development Kit (P-Tile & E-Tile)
Intel Agilex 7 FPGA F-series Transceiver-SoC Development Kit (P-Tile & E-Tile) 参考设计

Altera FPGA

特性和优点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.
Intel Agilex 7 FPGA F-series Transceiver-SoC Development Kit (P-Tile & E-Tile)
Altera FPGA
Intel Agilex 7 FPGA F-series Transceiver-SoC Development Kit (P-Tile & E-Tile)

最新评论

近期浏览