概览
产品详情
演示电路 2863A 采用 LTM®4680,这是一款双通道 30A 或单通道 60Aμ 模块®稳压器,输入范围 4.5V-16V。该板上并联两个 LTM4680 μModule IC,可提供 120A 最大负载电流。输出电压调节范围为 0.5V 至 3.3V。有关更多详细信息,请参阅 LTM4680 数据手册。
DC2863A 上电至默认设置,并根据配置电阻器产生功率,无需任何串行总线通信。这样就可以轻松评估 DC/DC 转换器。如想全面了解 LTM4680 的电源系统广泛管理特性,请用电脑下载 GUI 软件 LTpowerPlay® 并使用 ADI I2C/SMBus/PMBus 加密狗 DC1613A 连接到电路板上。LTpowerPlay 使用户可在运行当中重新配置器件,并将配置存储在 EEPROM 中,查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。
下载 GUI
该软件可以从 LTpowerPlay 下载。
有关 LTpowerPlay 的更多详细信息和说明,请参阅 LTM4680 的 LTpowerPlay GUI 快速入门指南。
相关产品
文档
-
DC2863A Schematic2024/8/20PDF451 K
-
DC2863A - Demo Manual (Rev. 0)2024/8/20PDF2 M
-
DC2863A Design Files2024/8/20ZIP5 M