官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADM7154
推荐用于新设计600 mA、超低噪声、高PSRR、RF线性稳压器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
- 最大负载电流:600 mA
- 低噪声
- 100 Hz到100 kHz总积分噪声:0.9 µV rms
- 10 Hz到100 kHz总积分噪声:1.6 µV rms
- 噪声频谱密度:1.5 nV/√Hz(10 kHz到1 MHz)
- PSRR:90 dB(200 Hz至200 kHz);58 dB (1 MHz),VOUT = 3.3 V,VIN = 3.8 V
- 电压差:120 mV(典型值,VOUT = 3.3 V,IOUT = 600 mA)
- 初始精度:±0.5%
- 在整个线路、负载与温度范围内的精度:−2.0%(最小值),
- +1.5%(最大值,−40°C至+85°C)
- 静态电流:IGND = 4 mA(空载)
- 低关断电流:0.2 μA
- 使用10 µF陶瓷型输出电容保持稳定
- 可调和固定输出电压选项:1.2 V、1.8 V、2.5 V、2.8 V、3.0 V、3.3 V(提供1.2 V至3.3 V范围内的16种标准电压)
- 8引脚LFCSP和8引脚SOIC封装
- 精密使能
- ADIsimPower工具支持
ADM7154是一款线性稳压器,采用2.3 V至5.5 V电源供电,最大负载电流为600 mA。该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制和超低噪声特性,仅需一个10 μF陶瓷型输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。
ADM7154提供16路标准输出电压。现有库存提供下列电压选项:1.2 V、1.8 V、2.5 V、2.8 V、3.0 V和3.3 V。根据特殊要求,还可提供下列电压选项:1.3 V、1.5 V、1.6 V、2.0 V、2.2 V、2.6 V、2.7 V、2.9 V、3.1 V和3.2 V。
ADM7154稳压器的典型输出噪声为0.9 μV rms(100 Hz至100 kHz,固定输出电压),10 kHz至1 MHz的噪声频谱密度为1.5 nV/√Hz。
ADM7154提供8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装和8引脚SOIC封装,不仅非常紧凑,而且还具有出色的散热性能,适合要求最大600 mA负载电流的薄型、小尺寸应用。
应用
- 适应噪声敏感应用:PLL、VCO和集成VCO的PLL
- 通信和基础设施
- 回程链路和微波链路
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
视频 3
解决方案设计及宣传手册 3
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM7154ACPZ-1.2-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7154ACPZ-1.8-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7154ACPZ-2.5-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7154ACPZ-2.8-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7154ACPZ-3.0-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7154ACPZ-3.3-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7154ARDZ-1.2-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADM7154ARDZ-1.8-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADM7154ARDZ-2.5-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADM7154ARDZ-2.8-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADM7154ARDZ-3.0-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADM7154ARDZ-3.3-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADM7155 | 推荐用于新设计 | 600 mA、超低噪声、高PSRR、RF线性稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADM7154-1.2
- ADM7154-1.8
- ADM7154-2.5
- ADM7154-3.0
- ADM7154-3.3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。