ADM3053
量产信号和电源隔离式CAN收发器,集成隔离式DC-DC转换器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 2.5 kV rms信号和电源隔离CAN收发器
- 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器
- VCC工作电压:5V
- VIO工作电压:5V或3.3V
- 符合ISO 11898标准
- 高速,数据速率最高可达1Mbps
- 无电节点不干扰总线
- 总线支持110个或更多节点
- 斜率控制可降低EMI
- 热关断保护
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
- 安全和法规认证
- UL认证
- 1分钟2500 V rms,符合UL 1577
- CSA元件验收通知5A
- VDE合规证书
- DIN EN 60747-5-2 (VDE 0884 Part 2):2003-01
- VIORM = 560 V峰值
- UL认证
- 工业温度范围:−40°C至+85°C
- 支持宽体20引脚SOIC封装
ADM3053是一款隔离式控制器区域网络(CAN)物理层收发器,集成隔离DC/DC转换器,符合ISO 11898标准。
该器件采用ADI公司的iCoupler®技术,将双通道隔离器、CAN收发器和ADI公司的isoPower® DC/DC转换器集成于单个SOIC表贴封装中。片内振荡器输出一对方波,以驱动内部变压器提供隔离电源。该器件采用5V单电源供电,提供完全隔离的CAN解决方案。
ADM3053在CAN协议控制器与物理层总线之间创建一个完全隔离的接口。它能以最高1Mbps的数据速率工作。
该器件具有限流和热关断特性,可防止输出短路。额定温度范围为工业温度范围,提供20引脚、宽体SOIC封装。
ADM3053集成了isoPower®技术,该技术采用高频开关元件通过其变压器传输电力。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。关于电路板布局考量因素的详细信息,请参考应用笔记AN-0971:isoPower®器件的辐射控制建议。
应用
- CAN 数据总线
- 工业现场网络
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 4
技术文章 3
信息 1
安全和法规认证 1
视频 1
安全和法规认证 1
3rd Party Solutions 1
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM3053BRWZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| ADM3053BRWZ-REEL7 | 20-Lead SOIC (Wide) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 24, 2025 - 25_0065 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Isolated CAN, I2C, SPI, USB and RS-485 Products |
||
| ADM3053BRWZ | 量产 | |
| ADM3053BRWZ-REEL7 | 量产 | |
|
3月 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
| ADM3053BRWZ | 量产 | |
| ADM3053BRWZ-REEL7 | 量产 | |
|
11月 29, 2017 - 17_0203 ADM3053 Data Sheet Correction to Supply Current Specifications |
||
| ADM3053BRWZ | 量产 | |
| ADM3053BRWZ-REEL7 | 量产 | |
|
10月 31, 2017 - 17_0200 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select iCoupler Products - ADM3052/ADM3053/ADM3054 |
||
| ADM3053BRWZ | 量产 | |
| ADM3053BRWZ-REEL7 | 量产 | |
|
9月 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADM3053BRWZ | 量产 | |
| ADM3053BRWZ-REEL7 | 量产 | |
|
2月 19, 2015 - 15_0032 Isolator die for RS-485 and CAN Transceiver Products Alternate Fabrication Foundry at ADI, Limerick, Ireland |
||
| ADM3053BRWZ | 量产 | |
| ADM3053BRWZ-REEL7 | 量产 | |
|
8月 15, 2013 - 12_0157 ADM2481, ADM2582E, ADM2587E, ADM2682E, ADM2687E, ADM3052, ADM3053, ADM3054 Minor Poly Mask Change |
||
| ADM3053BRWZ | 量产 | |
| ADM3053BRWZ-REEL7 | 量产 | |
|
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADM3053BRWZ | 量产 | |
| ADM3053BRWZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册