概览
优势和特点
- ADM3053 信号和电源隔离式 CAN 收发器
- ADM2582E 信号和电源隔离式全双工/半双工 RS-485 收发器
- 具有低辐射发射的 2 层 PCB,通过 EN55032 A 级认证
- 用于 6 V 至 9 V 电源的独立板载 LDO 稳压器,可以为 ADM3053 和 ADM2582E 电源引脚提供 5 V 的电压
- 螺纹端子连接器包括
- LDO 稳压器的 6 V 至 9 V 外部电源输入
- VCC 引脚 (ADM2582E) 的直接电源
- VIO 引脚(ADM3053 和 ADM2582E)的直接电源
- TXD 引脚、RXD 引脚、RE_N 引脚和 DE 引脚信号
- CAN 现场总线引脚 CANH 和 CANH
- RS-485 现场总线引脚 Y、Z、A 和 B
- 电隔离 CAN 和 RS-485 现场总线端口
产品详情
ADM3053 和 ADM2582E 基于 ADI 公司的 iCoupler® 技术,将逻辑侧信号隔离通道集成在 ADI 公司的 isoPower® 直流/直流转换器中,以提供隔离式稳压电源。EVAL-2LCANRS485EBZ 评估板演示了在 2 层印刷电路板 (PCB) 上进行布局的较佳实践。该板已根据 EN 55032 进行了测试,超越了 A 级限制。
EVAL-2LCANRS485EBZ 在交付时针对控制器局域网 (CAN) 填充了 ADM3053 信号和电源隔离型收发器,并针对 RS-485 填充了 ADM2582E 信号和电源隔离型收发器。通过 EVAL-2LCANRS485EBZ 可以访问两个收发器的输入和输出功能。
虽然 ADM3053 和 ADM2582E 不是直接引脚兼容的,但 EVAL-2LCANRS485EBZ 可以交替填充两个 ADM3053 器件或两个 ADM2582E 器件。
可以在 ADM3053 和 ADM2582E 数据手册中找到 ADM3053 和 ADM2582E 的完整规格,使用 EVAL-2LCANRS485EBZ 时必须同时参阅这些规格和本用户指南。