概览
优势和特点
- 9V 至 70V 直流电源
- 最大相电流 10A(保守估计)
- 支持的电机类型:三相无刷直流电机(BLDC)/永磁同步电机(PMSM)、两相双极步进电机、有刷直流电机
- 支持的编码器类型:ABN(= ABZ、ABI、正交),数字霍尔
- 隔离式 CAN 总线通信,CANopen CiA 402
- 可选择焊接制动斩波电阻
- 可选配机电制动器(仅限无刷直流电机配置)
- 嵌入式面向场控制算法
- 无代码运动控制
- 实时反馈控制
产品详情
ADRD3161-01Z 是一款高性能磁场定向控制 (FOC) 电机驱动模块,专为各种运动控制应用而设计。该电路板以 TMC9660 智能栅极驱动器为核心,支持多种电机类型,包括步进电机、BLDC/PMSM 电机和有刷直流电机,使其既适用于精密运动系统,也适用于通用电机控制。该平台还可容纳正交(ABN/ABZ/ABI)编码器和数字霍尔传感器,从而在需要时实现闭环反馈和高级控制功能。
通过 CANopen CiA‑402 与 ADRD3161-01Z 进行通信,数据速率为 500 kbaud。对于开发、调优和底层配置,也可以通过 UART 直接访问底层 TMC9660,允许开发人员使用 TMCL-IDE 软件环境与设备进行交互。
应用
- 自动导引车(AGV)
- 自主移动机器人(AMR)
规格
- 9V 至 70V 直流电源
- 最大相电流 10A(保守估计)
- 支持的电机类型:三相无刷直流/永磁同步电机、两相双极步进电机、有刷直流电机
- 支持的编码器类型:ABN(= ABZ、ABI、正交),数字霍尔
- 隔离式 CAN 总线通信,CANopen CiA 402
- 可选择焊接制动斩波电阻
- 可选配机电制动器(仅限无刷直流电机配置)
文档
-
ADRD3161-01Z - Design Support Files2026/2/24ZIP13 MB
-
ADRD3161-01Z User Guide2026/9/3