概览
优势和特点
- 信号和电源隔离ADM3053 CAN收发器,集成isoPower隔离式DC-DC转换器
- 针对低辐射进行优化的PCB布局;符合EN55022 B类标准(提供认证)
- 标准4层PCB辐射解决方案
- 用于原型制作的螺丝端子连接器
- 逻辑信号RXD和TXD
- 电源VCC和VIO
- 总线信号CANH和CANL
- PCB接地GND1和GND2
- 用于TXD和RXD的SMA连接器
- 板载LDO采用6 V至9 V供电,ADM3053 VCC引脚上提供5 V电压
- VIO工作电压:5 V或3.3 V
- 用于逻辑信号、电源、接地和总线信号的测试点
- 板载30 Ω + 30 Ω端接电阻,可仿真完整的总线负载(60 Ω)
产品详情
EVAL-ADM3053EBZ支持轻松简便地评估ADM3053信号和电源隔离控制器局域网(CAN)收发器。所有输入和输出功能都可以通过该评估板执行,无需任何外部元件。
EVAL-ADM3053EBZ器件采用ADI公司的iCoupler®技术,将双通道隔离器、CAN收发器和ADI公司的isoPower® DC-DC转换器集成在单个小型IC (SOIC)表贴封装中。片内振荡器输出一对方波,以驱动内部变压器提供隔离电源。该器件采用5 V单电源供电,提供完全隔离的CAN解决方案。
ADM3053集成isoPower技术;该技术采用高频开关元件通过其变压器传输功率。有关布局指南,请参阅AN-0971应用笔记。
有关完整详情,请参见ADM3053数据手册,使用该评估板时必须同时参考用户指南UG-234与数据手册。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL–ADM3053EBZ评估板
文档
-
UG-234:集成DC/DC转换器的ADM3053的评估板2011/7/21PDF489 kB