概览

优势和特点

ADSP-CM408F EZ-Board

  • ADSP-CM408F混合信号控制处理器
  • 2 - 16位ADC,每个ADC 8通道输入
  • 10/100以太网PHY
  • USB
  • 2 – CAN接口ADI ADM3053
  • RS-485收发器ADI ADM2682E
  • RS-232收发器ADI ADM3252E
  • 256K x 16位(4 Mb) SRAM
  • 2 Mb内部四通道SPI闪存
  • 40字符TWI显示
  • 扩展接口

ADSP-CM403F EZ-Board

  • ADSP-CM403F混合信号控制处理器
  • 2 – 16位ADC,每个ADC 12通道输入
  • 2 – 12位DAC
  • CAN接口ADI ADM3053
  • RS-232收发器ADI ADM3252E
  • 256K x 16位(4 Mb) SRAM
  • 2 Mb内部四通道SPI闪存
  • 40字符TWI显示
  • 扩展接口

产品详情

ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列 基于 ARM®Cortex®-M4 内核,设计用于电机控制和工业应用。ADSP-CM40x评估硬件 为评估ADI的 ADSP-CM40x 混合信号控制处理器系列提供低成本硬件解决方案,由 ADSP-CM403F 和 ADSP-CM408F EZ-Boards™、来自Segger的J-LINK LITE ARM调试探头和可选探测板组成。


ADSP-CM403F EZ-KIT Lite 和 ADSP-CM408F EZ-KIT Lite 包含即刻开始评估所需的全部硬件。


若客户已有调试探头,则 ADSP-CM403F EZ-Board 和 ADSP-CM408F EZ-Board 也可单独购买。


ADSP-CM40x板设计数据库 包含进行ADSP-CM40x EZ-Boards设计、布局、制造与装配所需的全部电气信息,并可通过本页的产品下载区下载。


提供两个扩展连接器,用于连接探测板,扩展系统评估能力:

  • 模拟120引脚探测板 - 该板为120引脚扩展接口连接器提供任意模拟信号的探测点。
  • PWM 180引脚探测板 - 该板为180引脚扩展接口连接器提供任意PWM/数字信号的探测点。

探测板作为插入 ADSP-CM403F 或 < />< /> EZ-Board™ 评估系统的子板单独提供。 提供另一个扩展连接器,连接Anybus®板和/或存储器/FPGA扩展器卡。


IAR Embedded Workbench 是一款完整的高性能C/C++编译器和调试器工具链,在单个易于使用的IDE中集成编译器、汇编器、链接器和调试器。 开发时需要该产品,可从 IAR Systems直接购买。 提供免费的评估版本供下载。


CM40x Enablement Software软件包提供C语言编程环境和应用编程接口(API),能够与ADI的 ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列产品轻松便捷地实现功能接口。 API对多种外设(控制寄存器、DMA引擎和中断控制器)的底层细节进行抽象,形成简单、易于使用的编程模型。 该软件包以源代码形式提供,包含各种示例程序,缩短您的应用程序上市时间。 该软件的当前与未来版本均以免费 形式提供,并始终可点击 此处下载。


J-Link LITE ARM的软件和文档包由 Segger 直接提供,需要输入探头背面的序列号才能激活使用。


对于需要使用以太网或USB外设的应用,则 MicriumuC/TCP-IP™和uC/USB Device™ ARM M系列解决方案支持ADZS-CM40x系列。 这两款解决方案都需要用到uC/OS-III® RTOS,必须直接从 Micrium购买。


ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列 基于 ARM®Cortex®-M4 内核,设计用于电机控制和工业应用。 ADSP-CM40x评估硬件ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列基于 ARM®Cortex®-M4 内核,设计用于电机控制和工业应用。ADSP-CM40x评估硬件

技术与领域

相关产品

包装内含

CM403F EZ-Board封装内容
  • ADSP-CM403F EZ-KIT Lite板
  • 通用5V直流电源

CM403F EZ-KIT Lite封装内容
  • ADSP-CM403F EZ-KIT Lite板
  • 通用5V直流电源
  • J-Link Lite ARM(仅用于EZ-KIT Lite版本)

CM408F EZ-Board封装内容
  • ADSP-CM408F EZ-KIT Lite板
  • 通用5V直流电源

CM408F EZ-KIT Lite封装内容
  • ADSP-CM408F EZ-KIT Lite板
  • 通用5V直流电源
  • USB 2.0电缆
  • J-Link Lite ARM(仅用于EZ-KIT Lite版本)

系统需求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 8 Professional/Enterprise/(支持32位和64位)。建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Adobe Acrobat Reader,查看产品文档。
  • 用于ARM的IAR Embedded Workbench。


文档

  • 查看全部 (16)
  • 用户手册 (4)
  • 评估设计文件 (7)
  • 处理器手册 (1)
  • 电路板设计数据库 (2)
  • 信息 (1)
  • 应用笔记 (1)
  • 软件

    评估软件

    Getting Started Guide and Installation Checklist
    Getting Started with ADSP-CM40x Mixed-Signal Control Processors

    产品下载

    ADSP-CM40x Enablement Package - Latest (Rev. 2.3.1)
    ADSP-CM40x Enablement Package (Rev. 2.1.0)
    IAR Embedded Workbench® for ARM
    See Release Notes for version of IAR Embedded Workbench to download.
    Micrium uC/USB Device™ Universal Serial Bus Device Stack
    Core and Vendor class version 4.01 and requires Micrium’s uC/OS-III RTOS. Click on “How to Buy” link at the top of the page.
    Micrium uC/TCP-IP™ The Embedded Protocol Stack
    TCP/IP stack with core version 2.13 and requires Micrium's uC/OS-III RTOS. Click on “How to Buy” link at the top of the page.
    Micrium uC/OS-III™ Real-Time Kernel
    Click on “How to Buy” link at the top of the page
    Segger J-Link Software and Documentation
    See Release Notes for version of software to download.

    软件开发工具

    CrossCore Utilities is a collection of utilities for use with Analog Devices processors, in conjunction with CrossCore Embedded Studio, IAR or Keil development tools.