調べる / 学ぶ
ライブラリ
ビデオ
AD4630-24 - 2チャンネルの同時サンプリングに対応するSAR ADC、分解能は24ビットでサンプル・レートは2MSPS
Print
Enable javascript
AD4630-24 - 2チャンネルの同時サンプリングに対応するSAR ADC、分解能は24ビットでサンプル・レートは2MSPS
AD4630-24は、2チャンネルの同時サンプリングに対応する逐次比較型のA/Dコンバータ(SAR ADC)です。サンプル・レートは2MSPSで、Easy Drive機能を備えています。分解能は24ビットで、±0.9ppm以内のINLとノー・ミス・コードが保証されています。-40℃~125℃の動作温度範囲にわたり比類ない精度を達成します。
Region
India
Korea
Singapore
Taiwan
言語を選択
English
简体中文
日本語
Руccкий
×
×
Close
Modal title