banner background image

超高精度ソリューション

超高精度シグナル・チェーンは、最高レベルの精度と安定性が要求されるアプリケーションに対応します。これらのシグナル・チェーンは、測定ソリューションと駆動ソリューションの両方に対応する要件に合わせて最適化するために必要な柔軟性を提供します。高分解能データ・コンバータ、超高安定電圧リファレンス、低ノイズ、低ドリフトのアンプを組み合わせたシグナル・チェーンにより、DCとAC双方の精度と正確性において究極の性能を実現します。アナログ・デバイセズの超高精度部品カタログは、温度変化に対する低ドリフト、DC直線性と誤差、セトリング・タイム、全高調波歪み(THD)、S/N比(SNR)90dB以上といった厳しい仕様に対応する完全なシグナル・チェーン・ソリューションを実現します。

価値と利点

  • 最適な精度:分解能、ノイズ、安定性、遅延、密度、電力に関する厳しい仕様に対応します。
  • 超高分解能:SMU、DMM、および計測システム向けの高精度な測定を可能にします。
  • 超低ノイズおよび最高温度安定性:過酷な環境下でもクリーンで安定した性能を提供します。

調整可能な電圧および電流測定

DCおよび低周波信号の測定で最高レベルの精度、安定性、再現性を提供するシグナル・チェーン・オプション。

低遅延の信号測定

プロテクション

ゲイン

ADCドライバ

リファレンス

ADC

アイソレーション

ADG5421F
±60Vの故障保護検出、11Ω RON、デュアルSPSTスイッチ
LTC6373
入力バイアス電流が25pAの36V完全差動プログラマブル・ゲイン計装アンプ
ADA4896-2
オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力
LTC6655LN
ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
AD4630-24
デュアルチャンネル、24-Bit, 2 Msps, 低消費電力 SAR ADC
MAX22444
強化、高速、低電力、4チャネルデジタルアイソレータ

MAX22665
強化絶縁型、高速、低消費電力の6チャンネル・デジタル・アイソレータ

低ノイズ・低ドリフト

スイッチ

ゲイン

ADCドライバ

リファレンス

リファレンス用ドライバ

ADC

アイソレーション

ADG1211
低容量、低電荷注入、±15V/+12VのiCMOSクワッドSPSTスイッチ
ADA4625-1
36V、18MHz、低ノイズ、高速セトリング単電源、RRO、JFETオペアンプ
ADA4523-1
36V、低ノイズのゼロ・ドリフト・オペアンプ
ADR1000
オーブン補償、埋め込みツェナー、6.62V電圧リファレンス
ADA4523-1
36V、低ノイズのゼロ・ドリフト・オペアンプ
AD4030-24
24ビット、2MSPS、SAR ADC
MAX22444
強化、高速、低電力、4チャネルデジタルアイソレータ

MAX22665
強化絶縁型、高速、低消費電力の6チャンネル・デジタル・アイソレータ

最適な精度と優れた安定性

プロテクション

ゲイン

リファレンス

ADC

アイソレーション

ADG5421F
±60Vの故障保護検出、11Ω RON、デュアルSPSTスイッチ
ADA4522-2
オペアンプ、デュアル、ゼロ・ドリフト、超低ノイズ、レールtoレール出力、EMI強化、55 V
LTC6655LN
ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
AD7177-2
A/Dコンバータ、32ビット、10kSPS、セトリング時間100μs、Σ-Δ型、真のレールtoレール バッファ
MAX22664
強化絶縁型、高速、低消費電力の6チャンネル・デジタル・アイソレータ

LTspiceシグナル・チェーン・シミュレーション

完全統合型の電圧および電流測定

DCおよび低周波信号の測定で優れた性能を提供するコンパクトなシグナル・チェーン・オプション。

マルチプレクサによる高精度な複数のセンサー入力チャネル

Vリファレンス

ADC

アイソレーション

LTC6655LN
ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
AD7190
A/Dコンバータ、24ビット、超低ノイズ、4.8kHz、PGA内蔵、ΣΔ型
ADuM141E
堅牢な、クワッド・チャンネル・アイソレータ、出力イネーブルおよび1つの逆方向チャンネル内蔵

小型・低消費電力・センサー入力

リファレンス

データ・アクイジション・ソリューション

アイソレーション

ADR4550
5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
AD7124-4
A/Dコンバータ、24ビット、4チャンネル、低ノイズ、低電力、Σ-Δ型、PGA / リファレンス内蔵

AD7124-8
A/Dコンバータ、24ビット、8チャンネル、低ノイズ、低消費電力、Σ-Δ型、PGA / リファレンス内蔵
ADuM1441
デジタル・アイソレータ、クワッド、マイクロパワー、デフォルト出力レベル:ハイ(チャンネル取り扱い可能信号方向:3/1)
Fully integrated voltage and current measurement circuit

センサー入力に最適化された、実装密度と信号遅延

データ・アクイジション・ソリューション

アイソレーション

AD4858
バッファ付き8チャンネル同時サンプリング、20ビットの1MSPS DAS
ADN4622
実効値5.7kV/1.5kV、クワッドチャンネルLVDS 2.5ギガビット・アイソレータ(2リバース・チャンネル)

調整可能電圧ドライブ

高精度、高安定のプログラマブルな電圧源を提供するシグナル・チェーン・オプション。

低ノイズと長期安定性

リファレンス

リファレンス・ゲイン・ステージ

フォース-センス・リファレンス・ドライブ

アイソレーション

DAC

出力バッファ

プロテクション

ADR1000
オーブン補償、埋め込みツェナー、6.62V電圧リファレンス
ADA4077-1
オペアンプ、高精度、4MHZ、7nV/√Hz、シングル、低オフセット/ドリフト
AD8676
オペアンプ、デュアル、36V、2.8nV/√Hz、超高精度
MAX22664
強化絶縁型、高速、低消費電力の6チャンネル・デジタル・アイソレータ
AD5791
D/Aコンバータ、20ビット、1ppm、±1LSB INL、電圧出力
AD8675
オペアンプ、レールtoレール出力、36V、2.8nV/√Hz 、高精度
ADG5401F
故障保護、6Ω RON、0.6kΩの帰還チャンネルを搭載したSPSTスイッチ

実装密度の最適化

リファレンス

リファレンス・ゲイン・ステージ

アイソレーション

DAC

出力バッファ

プロテクション

LTC6655
ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
ADA4077-1
オペアンプ、高精度、4MHZ、7nV/√Hz、シングル、低オフセット/ドリフト
MAX22664
強化絶縁型、高速、低消費電力の6チャンネル・デジタル・アイソレータ
AD5790
D/Aコンバータ、20ビット、+/- 2LSB INL、電圧出力、即使用可能
AD8675
オペアンプ、レールtoレール出力、36V、2.8nV/√Hz 、高精度
ADG5401F
故障保護、6Ω RON、0.6kΩの帰還チャンネルを搭載したSPSTスイッチ
Adaptable voltage drive circuit

コストパフォーマンスの最適化

リファレンス

バッファ

アイソレーション

DAC

アンプ

プロテクション

LTC6655
ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
ADA4077-1
オペアンプ、高精度、4MHZ、7nV/√Hz、シングル、低オフセット/ドリフト
MAX22664
強化絶縁型、高速、低消費電力の6チャンネル・デジタル・アイソレータ
LTC2756
シリアル18ビットSoftSpan電流出力DAC
AD8675
オペアンプ、レールtoレール出力、36V、2.8nV/√Hz 、高精度
ADG5401F
故障保護、6Ω RON、0.6kΩの帰還チャンネルを搭載したSPSTスイッチ
Adaptable voltage drive circuit, cost optimized

LTspiceシグナル・チェーン・シミュレーション

サイン波の電圧生成

簡素な設計で超低歪み、高精度、安定性、再現性を実現したシグナル・チェーン。

パフォーマンスの最適化

リファレンス

リファレンス・ゲイン・ステージ

フォース-センス・リファレンス・ドライブ

アイソレーション

DAC

出力バッファ

サンプル&ホールド用スイッチ(グリッチ低減)

サンプル&ホールド用アンプ(グリッチ低減)

プロテクション

LTC6655
ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
ADA4077-1
オペアンプ、高精度、4MHZ、7nV/√Hz、シングル、低オフセット/ドリフト
AD8676
オペアンプ、デュアル、36V、2.8nV/√Hz、超高精度
MAX22664
強化絶縁型、高速、低消費電力の6チャンネル・デジタル・アイソレータ
AD5791
D/Aコンバータ、20ビット、1ppm、±1LSB INL、電圧出力
AD8676
オペアンプ、デュアル、36V、2.8nV/√Hz、超高精度
ADG1236
アナログ・スイッチ、デュアル SPDT、低容量、低電荷注入、±15 V/12 V、iCMOS
AD8676
オペアンプ、デュアル、36V、2.8nV/√Hz、超高精度
ADG5421F
±60Vの故障保護検出、11Ω RON、デュアルSPSTスイッチ
Sinewave voltage generation circuit

最適化された実装密度

リファレンス

リファレンス・ドライブ

アイソレーション

DAC

出力バッファ

サミングアンプ

プロテクション

LTC6655
ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
ADA4077-1
オペアンプ、高精度、4MHZ、7nV/√Hz、シングル、低オフセット/ドリフト
MAX22664
強化絶縁型、高速、低消費電力の6チャンネル・デジタル・アイソレータ
LTC2758
デュアル、シリアル18ビットSoftSpan電流出力D/Aコンバータ
LT1468
90MHz、22V/μs、16ビット精度オペアンプ
ADA4625-1
36V、18MHz、低ノイズ、高速セトリング単電源、RRO、JFETオペアンプ
ADG5421F
±60Vの故障保護検出、11Ω RON、デュアルSPSTスイッチ
Sinewave voltage generation circuit, density optimized

LTspiceシグナル・チェーン・シミュレーション

開発者ツールおよびリソース

シミュレーション・モデル

アナログ・デバイセズは、RF、リニア、コンバータ、パワー・マネジメント、その他の製品用に、回路やボード・レベルのシミュレーションのニーズに応えるシミュレーション・モデルを提供しています。
carousel title icon
トレーニングおよびサポート

トレーニングおよびチュートリアル

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ