AD5700

製造中

低消費電力HARTモデム

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • HART準拠のFSKモデムを内蔵
  • 1200Hzと2200Hzの正弦波シフト周波数
  • 受信モードでの最大電源電流:115µA
  • 本質的に安全なアプリケーション向けに最適
  • 受信バンドパス・フィルタを内蔵
    • 最小の外付け部品数
  • 種々のシステム構成に対してクロック機能を最適化
    • 超低消費電力の水晶発振器(最大60µA)
    • CMOS外部クロック・ソース
  • バッファ付きHART出力—駆動能力を強化
  • 8 kVのHBM ESD 定格
  • 電源電圧:1.71V~5.5V
  • 1.71 V~5.5 V インターフェース
  • 動作温度範囲: -40°C~125°C
  • 4 mm × 4 mmのLFCSPパッケージを採用
  • HART 物理層に準拠
  • UART インターフェース

AD5700/AD5700-1は、HART物理層条件に準拠するHART® FSK半二重モデムとして動作するように仕様を規定してデザインされたシングルチップ・ソリューションです。AD5700/AD5700-1は、必要なフィルタ機能、信号検出機能、変調機能、復調機能、信号生成機能をすべて内蔵するため外付け部品数は最小で済みます。AD5700-1は0.5% 精度の発振器を内蔵しているので、ボードの所要面積に対する要求が大幅に軽減され、マスター構成とスレーブ構成のライン給電アプリケーションに最適です。AD5700/AD5700-1は、最大消費電流が115µAなので、低消費電力ループ駆動アプリケーションに最適な選択肢です。送信波形は、連続位相を持つ1200Hzと2200Hzの正弦波です。AD5700/AD5700-1は、正確なキャリア検出回路を内蔵し、標準のUARTインターフェースを採用しています。

アプリケーション

  • フィールド・トランスミッタ
  • HARTマルチプレクサ
  • PLC、DCSのアナログI/Oモジュール
  • HARTネットワークへの接続

AD5700
低消費電力HARTモデム
AD5700 Functional Block Diagram AD5700-AD5700-1 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
D/Aコンバータ(DAC) 6
AD5421 製造中 D/Aコンバータ、16ビット、シリアル入力、4mA~20mA出力、ループ給電
AD5755-1 製造中 D/Aコンバータ、16ビット、4-20mA&電圧出力、クワッド・チャンネル、シリアル入力、ダイナミック・パワー制御、HART信号の接続機能
AD5412 製造中 D/Aコンバータ、12ビット、シングル・チャンネル、電流源&電圧出力、HARTとの接続機能
AD5422 製造中 D/Aコンバータ、16ビット、シングル・チャンネル、電流源&電圧出力、HARTとの接続機能
AD5410 製造中 D/Aコンバータ、12ビット、シングル・チャンネル、シリアル入力、4mA-20mA電流源出力、HARTとの接続機能
AD5420 製造中 D/Aコンバータ、16ビット、シングル・チャンネル、シリアル入力、4mA-20mA電流源出力、HARTとの接続機能
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-AD5700

AD5700/AD5700-1 Evaluation Board

製品詳細

Both the AD5700 and the AD5700-1 products can be evaluated using the EVAL-AD5700-1EBZ Evaluation board. If evaluating the AD5700 product, simply disable the internal oscillator (i.e. configure the part to use either a CMOS clock or a crystal oscillator). No SDP board is required for this Evaluation board.

EVAL-AD5700
AD5700/AD5700-1 Evaluation Board
AD5700 Evaluation Board AD5700 Evaluation Board - Top View AD5700 Evaluation Board - Bottom View

リファレンス・デザイン

4 mA to 20 mA, Loop Powered Field Instrument with HART Interface
CN0382 Circuits from the Lab®

低消費電力の高精度 24 ビット・シグマ・デルタ A/D コンバータを使用した絶縁型 4 mA ~ 20 mA/HART 工業用温度および圧力トランスミッタ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

機能と利点

  • 絶縁型4 mA ~ 20 mA フィールド計測
  • HART トランスミッタ
  • ループ給電
  • 温度と圧力インプット
CN0267 Circuits from the Lab®

HART インターフェースを備えたフル機能の4 MA~20 MA ループ電源フィールド計測器 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。      

機能と利点

  • Complete 4mA to 20mA loop powered field instrument
  • HART compliant interface
  • Registered by HART Communication Foundation (HFC)
  • Low power, small footprint
CN0270
完全な 4mA~20mA HART ソリューション ※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。  
CN0382
低消費電力の高精度 24 ビット・シグマ・デルタ A/D コンバータを使用した絶縁型 4 mA ~ 20 mA/HART 工業用温度および圧力トランスミッタ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 
4 mA to 20 mA, Loop Powered Field Instrument with HART Interface
DEMO-AD7124-DZ Printed Circuit Board
CN0267
HART インターフェースを備えたフル機能の4 MA~20 MA ループ電源フィールド計測器 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。      

最新のディスカッション

最近表示した製品