LTM4627

製造中

15A DC/DC μModuleレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 完全な15Aスイッチ・モード電源
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~20V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5V
  • 全DC出力電圧誤差:±1.5%
  • 差動リモート検出アンプによる高精度レギュレーション
  • 電流モード制御/高速トランジェント応答
  • 周波数同期
  • 並列接続による電流分担(最大60A)
  • パルス・スキップ動作またはBurst Mode®動作を選択可能
  • ソフトスタート/電圧トラッキング
  • 効率:最大93%(12V入力、3.3V出力)
  • 過電流フォールドバック保護
  • 出力過電圧保護
  • 表面実装面積が小さく、高さの低い(15mm × 15mm × 4.32mm)LGAパッケージと(15mm × 15mm × 4.92mm)BGAパッケージ
LTM4627
15A DC/DC μModuleレギュレータ
1.2V, 15A DC/DC μModule® Regulator Efficiency vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
発振器 1
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
保護スイッチ & コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1668B-A

LTM4627EV Demo Board | Paralleled, Polyphase, 4.5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 0.6V to 3.3V @ 30A

製品詳細

Demonstration circuit 1668B-A is a PolyPhase® power supply featuring two LTM4627 high efficiency synchronous buck μModule® regulators. The DC1668B-A input voltage range is between 4.5V to 20V with a jumper programmable output voltage from 0.6V to 3.3V. The demo circuit can deliver up to 30A of load with excellent current-sharing. Current derating may be necessary under certain operating conditions.

eval board
DC1668B-C

LTM4627EV Demo Board | LTM4627(×4), Paralleled, Polyphase, 4.5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 0.6V to 3.3V @ 50A

製品詳細

Demonstration circuit 1668B-C is a PolyPhase® power supply featuring four LTM4627 high efficiency synchronous buck μModule® regulators. The DC1668B-C input voltage range is between 4.5V to 20V with a jumper programmable output voltage from 0.6V to 3.3V. The demo circuit can deliver up to 50A of load with excellent current-sharing. Current derating may be necessary under certain operating conditions.

eval board
DC1669B

LTM4627EV 15A Step‐Down μModule Regulator

製品詳細

Demonstration circuit 1669 features the LTM4627EV μModule regulator, a high‐performance high efficiency step‐down regulator. The LTM4627EV has an operating input voltage range of 4.5V to 20V and is able to provide an output current of up to 15A. The output voltage is programmable from 0.6V to 5V and can be remotely sensed with the internal optional differential remote sensing amplifier. The LTM4627EV is a complete DC‐DC point of load regulator in a thermally enhanced 15mm x 15mm x 4.32mm LGA package requiring only a few input and output capacitors. This regulator is internally compensated and employs constant frequency current mode architecture, enabling a fast transient response and stable control loop over a wide range of output capacitance. It supports frequency synchronization and Burst Mode® operation for increased light load efficiency. Output voltage tracking is also available through the TRACK/SS pin for supply rail sequencing. The LTM4627 datasheet must be read in conjunction with this demo manual for working on or modifying demo circuit 1669.

 

DC1668B-A
LTM4627EV Demo Board | Paralleled, Polyphase, 4.5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 0.6V to 3.3V @ 30A
DC1668B-A - Schematic
DC1668B-C
LTM4627EV Demo Board | LTM4627(×4), Paralleled, Polyphase, 4.5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 0.6V to 3.3V @ 50A
DC1668B-A - Schematic
DC1669B
LTM4627EV 15A Step‐Down μModule Regulator
DC1669B Demo Board DC1669B Demo Board DC1669B Demo Board DC1669B Demo Board

リファレンス・デザイン

DK-100G-5SGXEA7N Dev Kit
Altera 100G Development Kit, Stratix V Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
HTG-V7-PCIE-FF Block Diagram
Xilinx Virtex-7 High-End Networking Card with Samtec FireFly Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit
Intel Stratix 10 FPGA PCIe Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with Intel PSG to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • The validated power solutions include uModules power products that address time and space constraints while delivering high efficiency, reliability, and low noise.
  • The actual power tree represents the best solution at time of design.
  • A recommended power tree has also been included to present the ideal solution at time of Stratix 10 GX PCIe development kit release. An updated alternate version of the power tree represents the latest solutions available from Analog Devices. For many applications, an intermediate rail is not ideal, so recommendations an alternate power tree that allow for direct power conversion from 12V input is provided below.
Virtex 7 PCI Express Gen 3 /100Gig Networking Card - Top View
Xilinx Virtex 7 PCI Express Gen 3/100Gig Networking Card Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Virtex-7™  10G/40G/100G Optical Interface FPGA Platform
Xilinx Virtex-7 10G/40G/100G Optical Interface FPGA Platform Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
HTG-K7-PCIE Dev Board
Xilinx Kintex®-7 PCI Express Development Board Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Virtex™ -7 V2000T PCI Express Dev Board
Xilinx Virtex-7 V2000T PCI Express Development Board Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Virtex™ -7 High-End Networking Card With Dual CXP Ports
Xilinx Virtex™ -7 High-End Networking Card With Dual CXP Ports Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera 100G Development Kit, Stratix V Edition
DK-100G-5SGXEA7N Dev Kit
DK-100G-5SGXEA7N Parts List
DK-100G-5SGXEA7N Block Diagram
DK-100G-5SGXEA7N Block Diagram
DK-100G-5SGXEA7N Power Tree
Xilinx Virtex-7 High-End Networking Card with Samtec FireFly
HTG-V7-PCIE-FF Block Diagram
HTG-712 Networking Card with Samtec Firefly
HTG-712 Power Tree
Intel Stratix 10 FPGA PCIe Development Kit
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit Block Diagram
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit (Recommended Simplified Power Tree: 12Vin to required I/O voltages)
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit (Actual Power Tree representative of components used on board)
Xilinx Virtex 7 PCI Express Gen 3/100Gig Networking Card
Virtex 7 PCI Express Gen 3 /100Gig Networking Card - Top View
Virtex 7 PCI Express Gen 3 /100Gig Networking Card - Bottom View
HTG-V7-G3PCIE Block Diagram
HTG-V7-G3PCIE Power Tree
Xilinx Virtex-7 10G/40G/100G Optical Interface FPGA Platform
Virtex-7™  10G/40G/100G Optical Interface FPGA Platform
HTG-V7-OPTIC Block Diagram
HTG-V7-OPTIC Power Tree
Xilinx Kintex®-7 PCI Express Development Board
HTG-K7-PCIE Dev Board
HTG-K7-PCIE Reference Design
HTG-K7-PCIE Power Tree
Xilinx Virtex-7 V2000T PCI Express Development Board
Virtex™ -7 V2000T PCI Express Dev Board
HTG-V7-PCIE Block Diagram
HTG-V7-PCIE Power Tree
Xilinx Virtex™ -7 High-End Networking Card With Dual CXP Ports
Virtex™ -7 High-End Networking Card With Dual CXP Ports
HTG-V7-PCIE-CXP Block Diagram
HTG-V7-PCIE-CXP Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品