LTC1668
製造中12/14/16ビット、50Msps DAC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$21.58
Viewing:
製品情報
- 50Mspsの更新速度
- ピン互換12/14/16ビット・デバイス
- 高スペクトル純度:1MHz fOUTで87dB SFDR
- 30nsセトリング時間
- 差動電流出力
- 5pV-sグリッチ・インパルス
- 低消費電力:±5V電源で180mW
- TTL/CMOS(3.3Vまたは5V)入力
- 小型パッケージ:28ピンSSOP
LTC1666/1667/1668は、レザートリムされた薄膜抵抗を持つ高性能BiCMOSプロセスにより実現した12/14/16ビット、50Mspsの差動電流出力DACです。斬新な電流ステアリング・アーキテクチャと高性能プロセスの組合せにより、比類のないAC性能およびDC性能を持つDACを実現しました。LTC1668は、1MHzの出力信号周波数に対して、87dBのSFDR(スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ)を示す市場初の16ビットDACです。
LTC1666/1667/1668は±5V電源で動作し、最大10mAのフルスケール出力電流を提供するように構成できます。差動電流出力を備えており、シングルエンドまたは真の差動動作が可能です。LTC1666/1667/1668の出力は-1V~1Vの電圧に対応し、出力を外部抵抗に直接接続して、コンバータの直線性を低下させることなく差動出力電圧を生成できます。あるいは、出力を高速オペアンプの加算点またはトランスに接続することも可能です。
LTC1666/1667/1668は28ピンSSOPで供給され、インダストリアル温度範囲で完全に仕様が規定されています。
アプリケーション
- セルラー基地局
- マルチキャリア基地局
- 無線通信
- 直接デジタル合成(DDS)
- xDSLモデム
- 任意の波形生成
- 自動試験装置
- 計測
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 1
技術記事 4
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1668CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1668CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1668IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1668IG#TRPBF | 28-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LTC1668CG#PBF | 製造中 | |
| LTC1668CG#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1668IG#PBF | 製造中 | |
| LTC1668IG#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。