LT3023

新規設計に推奨

デュアル100mA、低損失、低ノイズ、マイクロパワー・レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  •   低ノイズ:20μVRMS(10Hz~100kHz)
  •   低消費電流:20μA /チャネル
  •   広い入力電圧範囲:1.8V~20V
  •   出力電流:100mA/チャネル
  •   非常に低いシャットダウン電流:<0.1μA
  •   低い損失電圧:300mV/100mA
  •   可変出力電圧:1.22V~20V
  •   1μFの出力コンデンサで安定
  •   アルミニウム、タンタル、またはセラミック・コンデンサで安定
  •   逆バッテリ保護
  •   逆電流なし
  •   保護ダイオードが不要
  •   過電流保護および熱保護機能
  •   熱特性が改善された10ピンMSOPおよびDFNパッケージ
LT3023
デュアル100mA、低損失、低ノイズ、マイクロパワー・レギュレータ
3.3V/2.5V Low Noise Regulators 10Hz to 100kHz Output Noise Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3023
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC704A

LT3023EDDデモボード | デュアル出力、低ノイズLDOレギュレータ、2.3V ≤ V入力 ≤ 20V、V出力1/V出力2 = 2.5V/3.3V/5V @ 100mA

製品詳細

デモンストレーション回路704は、LT3023 ICをベースにしたデュアル出力レギュレータで、2つの同一の100mA LDOリニア電圧レギュレータから成ります。DC704の入力電圧範囲は2.3V〜20V、出力はジャンパ選択可能で、出力電圧値は2.5V、3.3V、5V、またはユーザ指定の値です。DC電源電流は無負荷時の標準でわずか20uAです(チャンネルあたり)。LT3023は小型10ピンDFNパッケージで提供されます。これはICの底面に露出パッドを備え、熱性能を向上させています。

eval board
DC704A

LT3023EDDデモボード | デュアル出力、低ノイズLDOレギュレータ、2.3V ≤ V入力 ≤ 20V、V出力1/V出力2 = 2.5V/3.3V/5V @ 100mA

製品詳細

デモンストレーション回路704は、LT3023 ICをベースにしたデュアル出力レギュレータで、2つの同一の100mA LDOリニア電圧レギュレータから成ります。DC704の入力電圧範囲は2.3V〜20V、出力はジャンパ選択可能で、出力電圧値は2.5V、3.3V、5V、またはユーザ指定の値です。DC電源電流は無負荷時の標準でわずか20uAです(チャンネルあたり)。LT3023は小型10ピンDFNパッケージで提供されます。これはICの底面に露出パッドを備え、熱性能を向上させています。

DC704A
LT3023EDDデモボード | デュアル出力、低ノイズLDOレギュレータ、2.3V ≤ V入力 ≤ 20V、V出力1/V出力2 = 2.5V/3.3V/5V @ 100mA
DC704A Demo Board DC704A Demo Board DC704A Demo Board DC704A Demo Board DC704A - Schematic
DC704A
LT3023EDDデモボード | デュアル出力、低ノイズLDOレギュレータ、2.3V ≤ V入力 ≤ 20V、V出力1/V出力2 = 2.5V/3.3V/5V @ 100mA
DC704A Demo Board DC704A Demo Board DC704A Demo Board DC704A Demo Board DC704A - Schematic

リファレンス・デザイン

Figure 1. EVAL-CN0560-FMCZ Simplified Block Diagram
CN0560 Circuits from the Lab®

高精度・広帯域幅の電流測定シグナル・チェーン ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 保護機能付きの電流入力レンジが選択可能
  • 測定レンジは10A、10mA、10uAの3つ
  • オーバーサンプリングにより、ダイナミック・レンジは111dBまで可能
DK-START-4CGX15N Starter Kit
Altera Cyclone IV GX Transceiver Starter Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Board
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Board Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
CN0560
高精度・広帯域幅の電流測定シグナル・チェーン ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Figure 1. EVAL-CN0560-FMCZ Simplified Block Diagram
EVAL-CN0560-FMCZ Evaluation Board
EVAL-CN0560-FMCZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0560-FMCZ Evaluation Board - Bottom View
CN-0560 and SDP-H1
Altera Cyclone IV GX Transceiver Starter Kit
DK-START-4CGX15N Starter Kit
DK-START-4CGX15N Block Diagram
DK-START-4CGX15N Power Tree
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Board
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Board
LTC Parts List
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Block Diagram
DE2i-150 Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品