本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。
有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处ADV7513
推荐用于新设计165 MHz高性能HDMI发送器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 集成包括3D视频支持在内的HDMI v.1.4特性
- 165 MHz频率,支持最高达1080p和UXGA的所有视频格式
- 支持全音域元数据包传输
- 3D视频就绪
- 可编程双向色彩空间转换器
- 支持标准S/PDIF,适用于最高192 kHz的立体声线性脉冲码调制(LPCM)或压缩音频
- 高比特率(HBR)音频
- I2C 和Hot Plug™(热插拔)检测(HPD) I/O具有5 V容差,无需额外器件
- 无需支持S/PDIF和I2S的音频主时钟
ADV7513是一款165 MHz高清多媒体接口(HDMI®)发送器,特别适合DVD播放机/录像机、数字机顶盒、影音接收机、游戏机和个人计算机。
该数字视频接口包含一个兼容HDMI v1.4/DVI v1.0的发送器,支持所有高清电视格式。除包括3D视频在内的HDMI v1.4特有特性之外,ADV7513还支持x.v.Color™、高比特率(HBR)音频和可编程辅助视频信息(AVI) InfoFrame特性。ADV7513内置HDCP支持功能,可以安全传输HDCP v1.4协议规定的受保护内容。
ADV7513支持S/PDIF和8通道I2S两种音频格式。高保真8通道I2S接口可以传输高达768 kHz的立体声或7.1声道环绕声音频。S/PDIF接口可以传送包括Dolby® Digital、DTS®和THX®在内的压缩音频。ADV7513采用先进的CMOS工艺制造,提供64引脚表贴塑封LQFP封装(带裸露焊盘),额定温度范围为-25℃至+85℃。
应用
- 游戏机
- 个人计算机
- DVD播放器/刻录机
- 数字机顶盒
- 影音接收机
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
常见问题 1
器件驱动器 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV7513BSWZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
ADV7513BSWZ |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADV7513 HDMI Transmitter Library API Source Code for any OS\Platform (exe)